(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイオハザード標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイオハザード標識【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,586円
税込単価
2,845円

テープ、ビス止め仕様の硬質塩化ビニール製のバイオハザード標識になります。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 材質詳細:
    硬質塩化ビニール
  • サイズ(mm):
    300×225×1
  • 表示内容:
    バイオハザード
  • メーカー型番:
    077004
  • 詳細仕様1:
    ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ付属なし)
  • 内容量:
    1枚

型番

8-5022-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-5022-03

-

1パック

5個入り

2,586( 2,845円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テープ、ビス止め仕様の硬質塩化ビニール製のバイオハザード標識になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイオハザード標識の型番8-5022-03のページです。
型番8-5022-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイオハザード標識

バイオハザード標識

    危険予知ステッカー

    危険予知ステッカー

      イラストステッカー(火気厳禁)

      イラストステッカー(火気厳禁)

        車両警戒標識(ステッカータイプ)「高圧ガス」

        車両警戒標識(ステッカータイプ)「高圧ガス」

          イラストステッカー(開放厳禁)

          イラストステッカー(開放厳禁)

            イラストステッカー(高温危険)

            イラストステッカー(高温危険)

              危険予知ステッカー「高温危険」

              危険予知ステッカー「高温危険」

                劇・毒物ステッカー 医薬用外毒物 D ヨコ型

                劇・毒物ステッカー 医薬用外毒物 D ヨコ型

                  イラストステッカー(指差呼称)

                  イラストステッカー(指差呼称)

                    省エネルギーステッカー「高温注意」

                    省エネルギーステッカー「高温注意」

                      駐禁ステッカー 「駐車禁止」 反射タイプ

                      駐禁ステッカー 「駐車禁止」 反射タイプ

                        貼102 ステッカー標識

                        貼102 ステッカー標識

                          劇・毒物ステッカー 医薬用外劇物 C ヨコ型

                          劇・毒物ステッカー 医薬用外劇物 C ヨコ型

                            メーカー アズワン アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 三商 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 三商
                            通常価格 2,586円 2,000円 1,499円 1,000円 1,499円 1,500円 1,599円 200円 1,499円 1,143円 1,399円 2,598円 200円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 安全標識 - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) - - - - - - - - - - - -
                            表示内容 その他 - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 その他 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 硬質塩化ビニール - - - - - - - - - - - -

                            バイオハザード標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました