(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアータオル KTM 風速 120m/s

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアータオル KTM 風速 120m/s

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
84,018円
税込単価
92,420円

パワフルな温風・送風で、スピード乾燥します。自動扉連動機能(無電圧A接)付きで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自動手指消毒器
  • その他:
    専用スタンド
  • 幅×奥行×高さ(mm):
    256X148X490
  • 風速(m/s):
    120
  • 動作音:
    66dB
  • 質量(g):
    4700
  • 特長:
    パワフルな温風・送風で、スピード乾燥します。自動扉連動機能(無電圧A接)付きです。アンダーフードを外しての設置も可能です。
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 切替モード:
    風量(強/中/弱)、ヒーター(ON/OFF)
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 安全性:
    電源ヒューズ・温度ヒューズ・連続運転防止装置付き
  • 電源コード長(m):
    1.8(プラグ付き)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

8-9313-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-9313-01

730
エアータオルKTM-100
KTM-100
4571221241009
1台

1個

84,018( 92,420円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パワフルな温風・送風で、スピード乾燥します。自動扉連動機能(無電圧A接)付きです。アンダーフードを外しての設置も可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアータオル KTM 風速 120m/sの型番8-9313-01のページです。
型番8-9313-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアータオル KTM 風速 120m/s

エアータオル KTM 風速 120m/s

    ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式

    ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式

      足踏式ディスペンサー HC-400 本体 カートリッジ

      足踏式ディスペンサー HC-400 本体 カートリッジ

        自動手指消毒器 ハンディーミストHMⅡ

        自動手指消毒器 ハンディーミストHMⅡ

          トレビーノ(R)カセッティ

          トレビーノ(R)カセッティ

            メーカー アズワン サラヤ サラヤ ケニス アズワン
            通常価格 84,018円 13,421円 23,224円 23,800円 6,925円
            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   6日目   1日目  
            商品タイプ 自動手指消毒器 手指消毒器 手指消毒器 - その他
            その他 専用スタンド - - - -
            幅×奥行×高さ(mm) 256X148X490 105×99×225 315×412×1100 - -
            風速(m/s) 120 - - - -
            動作音 66dB - - - -

            エアータオル KTM 風速 120m/sのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました