(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸熱放熱剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-3817-02
吸熱放熱剤 キュウネツホウネツザイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
50,900円 48,075円
税込単価
55,990円 52,883円

【特長】・衣服に吹きつけるだけで、こもった熱を吸収・放熱し、体感温度を下げます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手指消毒剤
  • その他:
    専用容器
  • 特長:
    シャツや下着などの衣服に吹きつけるだけで、こもった熱を吸収・放熱し、体感温度を下げます。ナノサイズの粒子が素材に浸透・密着しますので、効果が長時間続きます。ボトルは吹き出し口が直射と霧射に切り替えることができます。
  • 主成分:
    水、吸熱・放熱剤、添着剤、エタノール、メントール、安定剤
  • ボトル最小目盛(ml):
    50
  • ボトル材質:
    HDPE(高密度ポリエチレン)
  • ガンスプレー材質:
    PP(ポリプロピレン)・その他

型番

2-3817-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-3817-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様詳細
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-3817-02

吸熱放熱剤 16L入
吸熱放熱剤ONEDAYCOOL 16L
1本(16L)

1個

50,900円

48,075

( 52,883円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衣服に吹きつけるだけで、こもった熱を吸収・放熱し、体感温度を下げます。
・ナノサイズの粒子が素材に浸透・密着しますので、効果が長時間続きます。
・ボトルは吹き出し口が直射と霧射に切り替えることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸熱放熱剤の型番2-3817-02のページです。
型番2-3817-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸熱放熱剤

吸熱放熱剤

    速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH 1L

    速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH 1L

      "ウィル・ステラVHウェットシート" 主成分:エタノール

      "ウィル・ステラVHウェットシート" 主成分:エタノール

        メーカー アズワン 三商 サラヤ
        通常価格 14,700円 4,100円 537円
        通常出荷日 1日目~   4日目   1日目  
        商品タイプ 手指消毒剤 - -
        その他 専用容器 - -
        特長 シャツや下着などの衣服に吹きつけるだけで、こもった熱を吸収・放熱し、体感温度を下げます。ナノサイズの粒子が素材に浸透・密着しますので、効果が長時間続きます。ボトルは吹き出し口が直射と霧射に切り替えることができます。 - -
        主成分 水、吸熱・放熱剤、添着剤、エタノール、メントール、安定剤 - -
        ボトル最小目盛(ml) 50 - -

        吸熱放熱剤のレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        工場現場作業員の暑さ対策
        評価 5.0満足度:5.02019/09/04
        暑さ対策で以前より300mlタイプの物を使用していました。去年も猛暑で どこを探しても品切れの時に たまたまミスミさんで大容量タイプを発見しました。300mlの約12本分で価格は半額ほどになり とってもお得です。
        黄色いラベルの消臭プラスも大容量があれば購入したいです。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        2-3817-01
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        仕様詳細 メーカー商品名 内容量

        14,700円

        ( 16,170円 )
        1個 あり

        1日目

        吸熱放熱剤 3.7L入吸熱放熱剤ONEDAYCOOL 3.7L1本(3.7L)

        手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました