(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型オゾン脱臭装置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型オゾン脱臭装置

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
164,619円
税込価格
181,081円

オゾンを発生させ急速脱臭ができ、メンテナンスフリー(月1回程度のフィルター清掃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    空気清浄機
  • 電源(V):
    100
  • 消費電力(W):
    34
  • サイズ(mm):
    169×168×231
  • 重量(g):
    約3500
  • 風量(m 3/min):
    0.134
  • オゾン発生量(mg/h):
    40/80/120
  • 吹出口濃度(ppm):
    最大7
  • メーカー商品名:
    小型オゾン脱臭装置 KPO-T02
  • メーカー型番:
    KPO-T02
  • 特長:
    オゾン発生により急速脱臭します。メンテナンスフリー(月1回程度のフィルター清掃のみ)ですので、経済的です。コンパクト・軽量ですので脱臭したい場所への持ち運びが容易です。
  • 詳細電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 脚注:
    本製品は高濃度オゾンを使用しますので、無人空間での脱臭にのみご使用ください。
  • 適用床面積:
    90m 2
  • 電源コード長(m):
    2.9
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-8515-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

特長

  • メンテナンスフリー(月1回程度のフィルター清掃のみ)のため、低ランニングコストです。
  • コンパクト・軽量のため脱臭したい場所への持ち運びが容易です。

※本製品は高濃度オゾンを使用しますので、無人空間での脱臭にのみご使用ください。

 

仕様

  • サイズ:169×168×231mm
  • 重量:約3.5kg
  • オゾン発生量:40/80/120mg/h
  • 吹出口濃度:最大7ppm
  • 風量:0.134m3/min
  • 適応床面積:90m2
  • 電源:AC100V 50/60Hz
  • 消費電力:34W
  • 電源コード長:2.9m
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-8515-01

1台

1個

164,619( 181,081円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

オゾンを発生させ急速脱臭ができ、メンテナンスフリー(月1回程度のフィルター清掃のみ)でランニングコストも抑えられます。
また、コンパクト・軽量のため持ち運びも容易です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型オゾン脱臭装置

小型オゾン脱臭装置

    エアフィルター

    エアフィルター

      600x600mmエアフィルター(業務用エアコン用)

      600x600mmエアフィルター(業務用エアコン用)

        空気清浄機 PMMS-DC100/オプション

        空気清浄機 PMMS-DC100/オプション

          電子除湿器

          電子除湿器

            メーカー アズワン エスコ エスコ アイリスオーヤマ アズワン
            通常価格 164,619円 14,700円 4,410円 2,090円 146,300円
            通常出荷日 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
            商品タイプ 空気清浄機 - - - 除湿機
            電源(V) 100 - - - 100
            消費電力(W) 34 - - - -
            サイズ(mm) 169×168×231 - - - -
            重量(g) 約3500 - - - -

            小型オゾン脱臭装置のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました