(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーキュレーター(3段階切替)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サーキュレーター(3段階切替)

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】・直進性のある風で、室内の空気を効率よく循環できます。・KJ-D997...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    サーキュレーター
  • 電源(V):
    100
  • ハネ径(cm):
    φ18
  • 風量調節:
    3段階切替
  • コード:
    約1.8m
  • 内容量:
    1台

型番

1-9182-22 解除

Loading...

室内の空気を効率よく循環するサーキュレーター・各タイプの特長

品番型番サイズ(mm)
1-91-82-03KJ-D997B220×290×330
1-91-82-22KJ-4781W280×160×280
1-91-82-04KJ-4782W280×185×280

横8の字首振りで、部屋の空気を立体的に循環するコンパクトサイズのKJ-D997B

場所をとらないコンパクトサイズ。

場所をとらないコンパクトサイズ。

通常のサーキュレーターでは届かない死角まで風を届かせ、お部屋の温度ムラ、湿度ムラを低減。

通常のサーキュレーターでは届かない死角まで風を届かせ、お部屋の温度ムラ、湿度ムラを低減。

上下風向きを約55°/72.5°/90°に設定可能。

上下風向きを約55°/72.5°/90°に設定可能。

直進性の風を起こして、室内の空気を効率よく循環させるKJ-4781W

風量は強・中・弱の3段階。

風量は強・中・弱の3段階。

冷気を循環させる仕組み。

冷気を循環させる仕組み。

暖気を循環させる仕組み。

暖気を循環させる仕組み。

オフィスにも最適。

オフィスにも最適。

水平から真上90°まで角度調節が可能。

水平から真上90°まで角度調節が可能。

マイナスイオン発生タイプのKJ-4782W

ボタン一つでマイナスイオンが発生。

ボタン一つでマイナスイオンが発生。

広いリビングや二間つづきの部屋でも効率よく 空気を循環。

広いリビングや二間つづきの部屋でも効率よく空気を循環。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
風向角度調節
サイズ(mm)
JANコード
メーカー商品名
メーカー型番
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1-9182-22

1-9182-22

-
90°(水平から真上5段階調節)
280×160×280
4975058478124
サーキュレーターKJ-4781W
KJ-4781W
-
1台

5個

5,000( 5,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直進性のある風で、室内の空気を効率よく循環できます。
・KJ-D997Bは横8の字首振りでよどみやすい場所まで立体的に循環します。
・KJ-4782Wは、マイナスイオンで空気をリフレッシュします。
・風量調節:3段階切替
・風向角度調節:KJ-D997B/約55°・72.5°・90°
・風向角度調節:KJ-4781W・-4782W/90°(水平から真上5段階調節)
・電源:AC100V 50/60Hz、約φ180(ファン径約180mm)
・コード長:KJ-4782W/約1.4m、その他/約1.8m
・マイナスイオン発生数(KJ-4782Wのみ):10,000個/cm3以上(グリル面から1mの地点)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サーキュレーター(3段階切替)の型番1-9182-22のページです。
型番1-9182-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーキュレーター(3段階切替)

サーキュレーター(3段階切替)

    AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B

    AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B

      サーキュレーター 首振りタイプ/固定タイプ

      サーキュレーター 首振りタイプ/固定タイプ

        ハイブリッド・ファン HBFシリーズ

        ハイブリッド・ファン HBFシリーズ

          ハイブリッド・ファン

          ハイブリッド・ファン

            アサダ Ph試験紙

            アサダ Ph試験紙

              アサダ マイクロUV エアコンキット

              アサダ マイクロUV エアコンキット

                ウェーブルーバー WL-GL50

                ウェーブルーバー WL-GL50

                  ナイキ ウェーブルーバー

                  ナイキ ウェーブルーバー

                    エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN

                    エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN

                      超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

                      超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

                        メーカー アズワン エスコ アイリスオーヤマ アズワン キングジム アサダ アサダ ナイキ ナイキ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ
                        通常価格 5,000円 10,880円 8,073円 34,585円 34,585円 4,056円 37,447円 2,775円 5,899円 8,091円 -
                        通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   12日目~   4日目~   1日目   6日目   18日目   18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                        商品タイプ サーキュレーター サーキュレーター サーキュレーター - - - - - - - -
                        電源(V) 100 100 100 - - - - - - - -
                        ハネ径(cm) φ18 23 - - - - - - - - -
                        風量調節 3段階切替 - - - - - - - - - -
                        コード 約1.8m - - - - - - - - - -

                        サーキュレーター(3段階切替)のレビュー

                        評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                        上下温度差の緩和
                        評価 3.0満足度:3.02021/02/27
                        普通に家庭用として売られているものと同じと感じました。
                        特に不満もありませんがこの手の商品は机上の検討ではなかなか効果の比較ができないので実物を見て買った方が良いかもしれませんね。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました