(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

まゆ毛取りシート

まゆ毛取りシート【100個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,456円
税込単価
4,902円

脱落まゆ毛を事前にキャッチし、適度な粘着力で脱落する可能性のあるまゆ毛のみを取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
  • 幅(mm):
    30
  • 長さ(m):
    70
  • メーカー商品名:
    まゆ毛取りシート
  • メーカー型式:
    6585
  • 材質:
    紙(ラミネート加工)・アクリル系粘着剤
  • 特長2:
    適度な粘着力で、脱落する可能性のあるまゆ毛を取り除きます。
  • 内容量:
    1袋(1000枚)

型番

2-3627-01 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他
幅(mm)30長さ(m)70
メーカー商品名まゆ毛取りシートメーカー型式6585
材質紙(ラミネート加工)・アクリル系粘着剤特長2適度な粘着力で、脱落する可能性のあるまゆ毛を取り除きます。
内容量1袋(1000枚) - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-3627-01

1袋(1000枚)

1パック

100個入り

4,456( 4,902円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

脱落まゆ毛を事前にキャッチし、適度な粘着力で脱落する可能性のあるまゆ毛のみを取り除き、食品や機器類などに混入する可能性を低減させます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

まゆ毛取りシートの型番2-3627-01のページです。
型番2-3627-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

まゆ毛取りシート

まゆ毛取りシート

    Dシリーズ 引張コイルばね(DIN 2098規格)

    Dシリーズ 引張コイルばね(DIN 2098規格)

      粘着マット ミクロマット ポリエチレン

      粘着マット ミクロマット ポリエチレン

        クリーンマット(大日製罐)

        クリーンマット(大日製罐)

          ソールクリーン

          ソールクリーン

            積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト

            積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト

              クリーンマット/マット用フレーム

              クリーンマット/マット用フレーム

                アズピュアPVCフロアマット

                アズピュアPVCフロアマット

                  積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト・グリーン

                  積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト・グリーン

                    粘着マット ミクロマット K-1/K-2シリーズ

                    粘着マット ミクロマット K-1/K-2シリーズ

                      アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

                      アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

                        ソールマット(スリーエムジャパン)

                        ソールマット(スリーエムジャパン)

                          クリーンマット(1パック(40枚))

                          クリーンマット(1パック(40枚))

                            メーカー アズワン ケーエス産業 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 4,456円 2,267円 28,000円 7,444円 7,655円 14,878円 3,033円 51,383円 14,793円 31,000円 25,459円 48,137円 11,535円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   8日目~   1日目   当日出荷可能 7日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   8日目  
                            商品タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 30 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 70 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー商品名 まゆ毛取りシート - - - - - - - - - - - -

                            まゆ毛取りシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト