(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防音イヤーマフ 2950

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防音イヤーマフ 2950

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
10,300円
税込単価
11,330円

【特長】騒音のする現場などで使用でき、周囲の音の量を軽減することができます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    イヤーマフ
  • 形状:
    ヘッドバンドタイプ
  • NRR値(dB):
    29
  • 仕様:
    中間騒音域用
  • メーカー商品名:
    防音用イヤーマフ #2950
  • メーカー型番:
    2950
  • 重量(g):
    235
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 9-042-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

9-042-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 中間騒音域用
  • 29dB減音
  • 重量:235g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9-042-01

1個

1個

10,300( 11,330円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
騒音のする現場などで使用でき、周囲の音の量を軽減することができます。

(i)ご注意

  • 9-042-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防音イヤーマフ 2950の型番9-042-01のページです。
型番9-042-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防音イヤーマフ 2950

防音イヤーマフ 2950

    再使用可能耳栓 カモロケッツ

    再使用可能耳栓 カモロケッツ

      使い捨て耳栓 グライド

      使い捨て耳栓 グライド

        “イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

        “イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

          MX-5プレミアムイヤーマフ

          MX-5プレミアムイヤーマフ

            再使用可能耳栓 ジェッツ

            再使用可能耳栓 ジェッツ

              スワン 耳栓 イヤープラグ

              スワン 耳栓 イヤープラグ

                ユニット 耳せん,JIS第1種型 872-16

                ユニット 耳せん,JIS第1種型 872-16

                  イヤーマフ A812

                  イヤーマフ A812

                    使い捨て耳栓 スモールメテオ

                    使い捨て耳栓 スモールメテオ

                      耳栓 6870・6970

                      耳栓 6870・6970

                        トーヨーセフティ 耳せん

                        トーヨーセフティ 耳せん

                          使い捨て耳栓 ピュラフィット

                          使い捨て耳栓 ピュラフィット

                            メーカー アズワン モルデックス モルデックス トラスコ中山 モルデックス モルデックス 山本光学 ユニット ウィザ(旧:アークランドサカモト) モルデックス アズワン トーヨーセフティー モルデックス
                            通常価格 10,300円 357円 186円 4,162円 5,489円 257円 111円 338円 1,378円 56円 130円 514円 56円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   6日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ イヤーマフ - - イヤーマフ イヤーマフ - - - イヤーマフ - - - -
                            形状 ヘッドバンドタイプ - - ヘッドバンドタイプ ヘッドバンドタイプ - - - - - - - -
                            NRR値(dB) 29 - - 27 27 - - - - - - - -
                            仕様 中間騒音域用 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー商品名 防音用イヤーマフ #2950 - - - - - - - - - - - -

                            防音イヤーマフ 2950のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/01
                            結構頭を締め付ける感じがありますが、だいぶ慣れてきました。
                            ただ、もっと「無音」になる製品を探したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            騒音場所での保護具
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/06
                            かなり騒音が軽減出来ます。
                            高音がカットされますが、人同士の会話は可能な為
                            使い勝手は良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました