(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

火消しスプレー(エアゾール)

火消しスプレー(エアゾール)

通常単価(税別)
3,294円
税込単価
3,623円

【特長】・小型で軽量、トリガータイプで操作が容易です

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    消火器
  • 消化剤タイプ:
    エアゾール
  • 放射時間(秒):
    約20 
  • サイズ(mm):
    φ60X220
  • メーカー商品名:
    火消しスプレー
  • JANコード:
    4941735250475
  • 特長:
    小型で軽量、トリガータイプで操作が容易です。
  • 仕様:
    エアゾール式 
  • 放射ガス:
    窒素ガス
  • 内容量:
    1個

型番

1-8052-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8052-11

1個

1個

3,294( 3,623円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で軽量、トリガータイプで操作が容易です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

火消しスプレー(エアゾール)の型番1-8052-11のページです。
型番1-8052-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

火消しスプレー(エアゾール)

火消しスプレー(エアゾール)

    消火器スタンド

    消火器スタンド

      自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)

      自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)

        クリーンルーム用消火器

        クリーンルーム用消火器

          スイガラ消火器スタンド

          スイガラ消火器スタンド

            BC二酸化炭素消火器 (蓄圧式・ストップ機能付)

            BC二酸化炭素消火器 (蓄圧式・ストップ機能付)

              蓄圧式粉末消火器 PEP-10N

              蓄圧式粉末消火器 PEP-10N

                消火器スタンド 蓄光表示

                消火器スタンド 蓄光表示

                  消火器スタンド 表示板付

                  消火器スタンド 表示板付

                    自動車用ABC粉末消火器

                    自動車用ABC粉末消火器

                      メーカー アズワン テラモト 日本ドライケミカル アズワン ユニット 日本ドライケミカル 初田製作所 ユニット ユニット 初田製作所
                      通常価格 3,294円 18,500円 16,626円 37,050円 8,944円 36,604円 6,492円 3,624円 2,979円 20,004円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   45日目   6日目   6日目~   4日目   1日目   1日目   5日目~  
                      商品タイプ 消火器 消火器収納 消火器 消火器 消火器収納 消火器 消火器 消火器収納 消火器収納 消火器
                      消化剤タイプ エアゾール - 粉末 強化液 - 二酸化炭素 粉末 - - 粉末
                      放射時間(秒) 約20  - - 約21(20℃) - - 15 - - -
                      サイズ(mm) φ60X220 - - - - - - - - -
                      メーカー商品名 火消しスプレー - - クリーンルーム用消火器 PWE-3S - - - - - -

                      火消しスプレー(エアゾール)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました