(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シューズカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シューズカバー【10個入り】

通常単価(税別)
4,880円
税込単価
5,368円

【特長】・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック(r)を使用し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブーツ型
  • 滑り止め:
    なし
  • サイズ(cm):
    フリー
  • メーカー商品名:
    シューズカバー 6873
  • メーカー型番:
    6873
  • JANコード:
    4939399503518
  • 材質:
    PE(ポリエチレン)
  • 仕様:
    ブーツ型フリーサイズ/ひも付
  • 内容量:
    1袋(10足)

型番

1-9108-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9108-01

1袋(10足)

1パック

10個入り

4,880( 5,368円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック(r)を使用したシューズカバーです。
使用用途:汚れ作業
使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューズカバーの型番1-9108-01のページです。
型番1-9108-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シューズカバー

シューズカバー

    ディスポ靴カバー 1パック(50枚)

    ディスポ靴カバー 1パック(50枚)

      ディスポシューズカバー 1箱(50枚)

      ディスポシューズカバー 1箱(50枚)

        部分化学防護服 シューズカバー

        部分化学防護服 シューズカバー

          オーバーブーツ 440

          オーバーブーツ 440

            デュポン タイベック製 6873 シューズカバー

            デュポン タイベック製 6873 シューズカバー

              ディスポ靴カバー 徳用タイプ 1箱(100枚)

              ディスポ靴カバー 徳用タイプ 1箱(100枚)

                スリップ防止VR(TM)靴カバー

                スリップ防止VR(TM)靴カバー

                  AZ GUARD 2801 シューズカバー(SMS製)

                  AZ GUARD 2801 シューズカバー(SMS製)

                    不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めタイプ

                    不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めタイプ

                      ディスポ靴カバーCN505-ST

                      ディスポ靴カバーCN505-ST

                        PEシューズカバー

                        PEシューズカバー

                          AZ CLEAN1803 シューズカバー【アズワン】

                          AZ CLEAN1803 シューズカバー【アズワン】

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン スリーエムジャパン アゼアス アズワン アズワン アゼアス トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 4,880円 9,300円 8,031円 2,370円 6,452円 5,434円 12,376円 700円 2,475円 2,390円 9,400円 7,400円 2,424円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ブーツ型 短靴型 短靴型 - ブーツ型 ブーツ型 短靴型 - ブーツ型 短靴型 - 短靴型 -
                            滑り止め なし あり なし - なし なし なし - なし あり - なし -
                            サイズ(cm) フリー フリー - - フリー 30~ - - 30~ - - フリー -
                            メーカー商品名 シューズカバー 6873 ディスポ靴カバー CN505-ST ディスポシューズカバー 50入 - - - ディスポ靴カバー 徳用タイプ 100入 - - - - PEシューズカバーSC-B -
                            メーカー型番 6873 CN505-ST - - - - - - - - - SC-B -

                            シューズカバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました