(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全身化学防護服 MC3000・MC4000/シューズカバー SC4000L,フラップ付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-9389-06
全身化学防護服 MC3000・MC4000/シューズカバー SC4000L,フラップ付き カガクボウゴフク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,369円 8,167円
税込単価
9,206円 8,984円

ファスナー部を防護するフラップ付きです。MC3000は軽量な防護服で飛散する液...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1-9389-06 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

  • EN1149適合
  • JIS:T8115適合品
  • 1-9389-01、03:軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。
  • 1-9389-04~06:使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
全身化学防護服 MC3000・MC4000/ シューズカバー SC4000L 仕様01

1-9389-01、03

全身化学防護服 MC3000・MC4000/ シューズカバー SC4000L 仕様02

1-9389-04~06

全身化学防護服 MC3000・MC4000/ シューズカバー SC4000L 仕様03

1-9389-11

 

規格表

型番サイズ適応身長(cm)透湿度耐水度引張強度引裂強度材質
1-9389-01S164~1701g/m2・h2000mm以上2クラス4クラスPP
1-9389-03L176~182
1-9389-04S164~1703クラス5クラスPP・アンチケミカルフィルム
1-9389-05M170~176
1-9389-06L176~182
1-9389-11シューズカバー
 
商品情報を表示

1-9389-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品分類
商品タイプ
サイズ
仕様
メーカー商品名
型番
JANコード
材質
特長
透湿度
引張強度
引裂強度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9389-06

つなぎタイプ
フード付き
L
防護服
全身化学防護服 MC4000-L
MC4000
4959382783376
MC4000/PP(ポリプロピレン)・アンチケミカルフィルム
ファスナー部を防護するフラップ付きです。MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
1g/m2・h
3クラス
5クラス
グリーン
1着

10個

8,369円

8,167

( 8,984円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ファスナー部を防護するフラップ付きです。
MC3000は軽量な防護服で飛散する液体から身体を防護します。
MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全身化学防護服 MC3000・MC4000/シューズカバー SC4000L,フラップ付きの型番1-9389-06のページです。
型番1-9389-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全身化学防護服 MC3000・MC4000/シューズカバー SC4000L,フラップ付き

全身化学防護服 MC3000・MC4000/シューズカバー SC4000L,フラップ付き

    全身化学防護服 シューズカバー SC4000L

    全身化学防護服 シューズカバー SC4000L

      全身化学防護服 シューズカバー SC2000L

      全身化学防護服 シューズカバー SC2000L

        全身化学防護服(マイクロケム(R))

        全身化学防護服(マイクロケム(R))

          使い捨て防護服(プラントメンテ用)

          使い捨て防護服(プラントメンテ用)

            全身化学防護服 MG1500・MG2000P・MG2500P

            全身化学防護服 MG1500・MG2000P・MG2500P

              化学防護服 4532PLUS

              化学防護服 4532PLUS

                リユーザブル塗装用防護服 50425

                リユーザブル塗装用防護服 50425

                  メーカー アズワン 重松製作所 アズワン アズワン エスコ アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                  通常価格 1,800円 2,187円 3,100円 12,979円 1,420円 3,000円 1,384円 7,405円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目  
                  規格 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し EN規格品 規格無し
                  用途 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 防汚 化学防護 化学防護 防汚
                  仕様詳細 EN340・EN1149適合 - - - - - - -
                  耐水度(mm) 2000以上 - - - - - - -

                  全身化学防護服 MC3000・MC4000/シューズカバー SC4000L,フラップ付きのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  1-9389-03
                  1-9389-11
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  商品分類 商品タイプ サイズ 仕様 メーカー商品名 型番 JANコード 材質 特長 透湿度 引張強度 引裂強度 内容量

                  4,170円

                  ( 4,587円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  つなぎタイプフード付きL防護服全身化学防護服 MC3000-LMC30004959382783321MC3000/PP(ポリプロピレン)ファスナー部を防護するフラップ付きです。MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。護性能をもっています。1g/m2・h2クラス4クラスイエロー1着

                  1,800円

                  ( 1,980円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  その他--シューズカバー・1袋(2枚入)全身化学防護服 SC4000LSC4000L4959382782362-----グリーン1袋(2足)

                  化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました