(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全身化学防護服 MG1500・MG2000P・MG2500P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-8245-18
全身化学防護服 MG1500・MG2000P・MG2500P【10個入り】 カガクボウゴフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】・フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。・ファ...

詳細情報を確認する

型番

1-8245-18 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-8245-18 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
適合身長(cm)
適合胸囲(cm)
メーカー商品名
型番
JANコード
特長
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8245-18

L
176~182
100~108
使い捨て式防護服 MG2500P L
MG2500P
4959382783239
フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
石綿取扱い、ダイオキシン類レベル1・2・3、塗装スプレー作業、化学物質取扱作業、感染症対策
1着

1パック

10個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。
・ファスナー部を防護するフラップ付きです。
・ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます(MG1500・MG2000P)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全身化学防護服 MG1500・MG2000P・MG2500Pの型番1-8245-18のページです。
型番1-8245-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全身化学防護服 MG1500・MG2000P・MG2500P

全身化学防護服 MG1500・MG2000P・MG2500P

    デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

    デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

      デュポン タイベック製 3480 ズボン

      デュポン タイベック製 3480 ズボン

        タイベック製 作業服

        タイベック製 作業服

          デュポン タイベック製 1110NA 続服

          デュポン タイベック製 1110NA 続服

            全身化学防護服 MC3000・MC4000/シューズカバー SC4000L,フラップ付き

            全身化学防護服 MC3000・MC4000/シューズカバー SC4000L,フラップ付き

              ワンピース保護服デュポンTMタイベック ソフトウェア

              ワンピース保護服デュポンTMタイベック ソフトウェア

                デュポンタイベック製 続服 1010B

                デュポンタイベック製 続服 1010B

                  AZ GUARD 4010 続服 多孔質フィルムラミネート製

                  AZ GUARD 4010 続服 多孔質フィルムラミネート製

                    AZ WORK 1000 続服

                    AZ WORK 1000 続服

                      デュポン タイベックソフトウェア S~XXL

                      デュポン タイベックソフトウェア S~XXL

                        メーカー アズワン アゼアス アゼアス トラスコ中山 アゼアス アズワン デュポン アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス
                        通常価格 3,000円 944円 911円 1,474円 1,868円 1,800円 1,433円 1,091円 793円 710円 1,521円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目~  
                        商品分類 つなぎタイプ ジャケット ズボン - つなぎタイプ - つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ
                        規格 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し JIS規格品 規格無し -
                        用途 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 防汚 -
                        商品タイプ フード付き 襟付き - - 襟付き - - フード付き フード付き フード付き -
                        仕様 防護服 - - - - - - - - - -

                        全身化学防護服 MG1500・MG2000P・MG2500Pのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        1-8245-11
                        1-8245-12
                        1-8245-13
                        1-8245-14
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ 適合身長
                        (cm)
                        適合胸囲
                        (cm)
                        メーカー商品名 型番 JANコード 特長 用途 内容量

                        11,500円

                        ( 12,650円 )

                        10個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        XL182~188108~116使い捨て式防護服 MG1500 XLMG15004959382783048フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。ファスナー部を防護するフラップ付きです。ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます(MG1500・MG2000P)。石綿取扱い、ダイオキシン類レベル1、土壌汚染対策1パック(10着)

                        11,500円

                        ( 12,650円 )

                        10個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        L176~182100~108使い捨て式防護服 MG1500 LMG15004959382783031フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。ファスナー部を防護するフラップ付きです。ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます(MG1500・MG2000P)。石綿取扱い、ダイオキシン類レベル1、土壌汚染対策1パック(10着)

                        11,500円

                        ( 12,650円 )

                        10個入り

                        1パック あり

                        10日目

                        M170~17692~100使い捨て式防護服 MG1500 MMG15004959382783024フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。ファスナー部を防護するフラップ付きです。ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます(MG1500・MG2000P)。石綿取扱い、ダイオキシン類レベル1、土壌汚染対策1パック(10着)

                        14,507円

                        ( 15,958円 )

                        10個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        XL182~188108~116使い捨て式防護服 MG2000P XLMG2000P4959382783789フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。ファスナー部を防護するフラップ付きです。ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます(MG1500・MG2000P)。石綿取扱い、ダイオキシン類レベル1・2・3 、塗装スプレー作業、化学物質取扱作業1パック(10着)

                        化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました