(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポガウン SG-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスポガウン SG-L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,160円
税込単価
2,376円

着心地がよく、EOG滅菌済みの丈夫なディスポーザブルガウンです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 用途:
    クリーンルーム
  • 規格:
    規格無し
  • サイズ:
    フリー
  • メーカー商品名:
    ディスポガウン SG-L フリー
  • メーカー型番:
    SG-L
  • JANコード:
    4560111721127
  • 素材:
    ポリエステルとパルプ混合の不織布
  • 特長:
    着心地がよく、EOG滅菌済みの丈夫なディスポーザブルガウンです。
  • 内容量:
    1着

型番

6-974-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-974-02

1着

5個

2,160( 2,376円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

着心地がよく、EOG滅菌済みの丈夫なディスポーザブルガウンです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポガウン SG-Lの型番6-974-02のページです。
型番6-974-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポガウン SG-L

ディスポガウン SG-L

    ディスポ不織布製つなぎ服

    ディスポ不織布製つなぎ服

      ディスポつなぎ服 男性用

      ディスポつなぎ服 男性用

        ディスポ白衣

        ディスポ白衣

          タイベック ディスポウェア

          タイベック ディスポウェア

            ディスポコート

            ディスポコート

              アズセーフSMSつなぎ服

              アズセーフSMSつなぎ服

                ウレタン前掛 サイズ M

                ウレタン前掛 サイズ M

                  AZ WORK1000 続服 青

                  AZ WORK1000 続服 青

                    タイベック ソフトウェア II型

                    タイベック ソフトウェア II型

                      7680 クリーンパック(デュポンタイベック製)

                      7680 クリーンパック(デュポンタイベック製)

                        ふっ素樹脂コート耐薬上着・ズボン

                        ふっ素樹脂コート耐薬上着・ズボン

                          MG防護服 2550

                          MG防護服 2550

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アゼアス アズワン エイブル山内
                            通常価格 2,160円 810円 690円 511円 1,400円 530円 760円 4,283円 610円 1,490円 4,061円 12,400円 1,481円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 つなぎタイプ つなぎタイプ その他 - その他 つなぎタイプ - - つなぎタイプ - - -
                            用途 クリーンルーム クリーンルーム クリーンルーム クリーンルーム クリーンルーム クリーンルーム クリーンルーム - - クリーンルーム - その他 -
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - - JIS規格品 - 規格無し -
                            サイズ フリー - - - - - - - - - - - -
                            メーカー商品名 ディスポガウン SG-L フリー - - - - - - - - - - - -

                            ディスポガウン SG-Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました