(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱・耐切創作業服

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱・耐切創作業服

通常単価(税別)
21,223円
税込単価
23,345円

【特長】・通気性・吸汗性・速乾性に優れています。・耐熱性・強度・難燃性・耐切創...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    つなぎタイプ
  • 用途:
    防炎
  • 商品タイプ:
    襟付きタイプ
  • 規格:
    規格無し
  • サイズ:
    L
  • 股下(cm):
    74
  • ウエスト(cm):
    90
  • メーカー商品名:
    耐熱・耐切創作業服 YS-PW2L
  • メーカー型番:
    YS-PW2(ズボン)
  • 素材:
    トワロン®(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡杉綾織
  • 特長:
    通気性・吸汗性・速乾性に優れています。耐熱性・強度・難燃性・耐切創性に優れ、溶融、収縮しません。洗濯や磨耗により難燃性が落ちる事はほとんどありません。ドットボタンですので、素早い着脱が可能です。
  • 仕様:
    内ポケット(上着左右)・ポケット(ズボン前左右・後左右)・ネームタグ(上着背面襟下・ズボン左内側)付き
  • 洗濯方法:
    洗濯可
  • 炭化温度(℃):
    500
  • 内容量:
    1本

型番

1-2603-02 解除

Loading...

製品仕様

型番種類用途商品タイプ規格サイズ
1-2603-02つなぎタイプ防炎襟付きタイプ規格無しL
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2603-02

1本

1個

21,223( 23,345円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性・吸汗性・速乾性に優れています。
・耐熱性・強度・難燃性・耐切創性に優れ、溶融、収縮しません。
・洗濯や磨耗により難燃性が落ちる事はほとんどありません。
・ドットボタンですので、素早い着脱が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱・耐切創作業服の型番1-2603-02のページです。
型番1-2603-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱・耐切創作業服

耐熱・耐切創作業服

    AZ WORK1000 続服 紺

    AZ WORK1000 続服 紺

      デュポン タイケム6000 続服 Tychemシリーズ

      デュポン タイケム6000 続服 Tychemシリーズ

        AZ WORK1000 続服 青

        AZ WORK1000 続服 青

          AZ GUARD4000 続服

          AZ GUARD4000 続服

            ディスポコート

            ディスポコート

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 21,223円 610円 6,439円 610円 1,139円 530円
              通常出荷日 8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              種類 つなぎタイプ - - - - その他
              用途 防炎 - - - - クリーンルーム
              商品タイプ 襟付きタイプ - - - - 襟付きタイプ
              規格 規格無し - - - - 規格無し
              サイズ L - - - - -

              耐熱・耐切創作業服のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました