(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズセーフSMSつなぎ服

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-9355-02
アズセーフSMSつなぎ服 アズセーフSMSツナギフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
760円
税込単価
836円

【特長】・PPメルトブロー不織布をベースとしたSMS不織布製のつなぎ服です。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    つなぎタイプ
  • 用途:
    クリーンルーム
  • 商品タイプ:
    フード付きタイプ
  • 規格:
    規格無し
  • 材質:
    PP(ポリプロピレン)メルトブロー不織布+PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布混成3層構造SMS不織布
  • 特長:
    PPメルトブロー不織布をベースとしたSMS不織布製のつなぎ服です。通気性と柔軟性に優れ、良好な防塵性能を誇ります。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

型番

1-9355-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-9355-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
適用身長(cm)
胸囲(cm)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9355-02

L
約170~188
92~108
アズセーフSMSつなぎ服 L
L
1着

5個

760( 836円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPメルトブロー不織布をベースとしたSMS不織布製のつなぎ服です。
・通気性と柔軟性に優れ、良好な防塵性能を誇ります。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズセーフSMSつなぎ服の型番1-9355-02のページです。
型番1-9355-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズセーフSMSつなぎ服

アズセーフSMSつなぎ服

    道具箱(引出し付)

    道具箱(引出し付)

      タイベック ソフトウェア II型

      タイベック ソフトウェア II型

        タイベック ディスポウェア

        タイベック ディスポウェア

          ディスポつなぎ服 男性用

          ディスポつなぎ服 男性用

            AZ WORK1000 続服 白

            AZ WORK1000 続服 白

              作業つなぎ服

              作業つなぎ服

                SMS作業つなぎ服(帯電防止)

                SMS作業つなぎ服(帯電防止)

                  ディスポ白衣

                  ディスポ白衣

                    ディスポガウン SG-L

                    ディスポガウン SG-L

                      ディスポ不織布製つなぎ服

                      ディスポ不織布製つなぎ服

                        ディスポコート

                        ディスポコート

                          メーカー アズワン リス興業 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                          通常価格 760円 9,229円 1,490円 1,400円 690円 580円 400円 532円 511円 2,160円 810円 530円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          種類 つなぎタイプ - つなぎタイプ - つなぎタイプ - つなぎタイプ つなぎタイプ その他 その他 つなぎタイプ その他
                          用途 クリーンルーム - クリーンルーム クリーンルーム クリーンルーム - その他 その他 クリーンルーム クリーンルーム クリーンルーム クリーンルーム
                          商品タイプ フード付きタイプ - フード付きタイプ - フード付きタイプ - フード付きタイプ フード付きタイプ 襟付きタイプ - 襟付きタイプ 襟付きタイプ
                          規格 規格無し - JIS規格品 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                          材質 PP(ポリプロピレン)メルトブロー不織布+PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布混成3層構造SMS不織布 - - - - - PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布 PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布・PP(ポリプロピレン)メルトブロー不織布 - - - -

                          アズセーフSMSつなぎ服のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q メルトブローとはどういう製法ですか?
                          A
                          メルトブローとは樹脂を溶かして(メルト)吹き付け(ブロー)それを何度も重ねて体積のある樹脂をつくる製法です。3Dプリンタのようなイメージです。PP不織布(織っていない布)などはこのようにPP樹脂を溶かして吹付けて製造されたものです。マスクや防護衣などの製造に利用されています。
                          Q ファスナーは正面ですか?背面ですか?
                          A
                          ファスナーは正面にございます(背中側ではない)。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          1-9355-01
                          1-9355-03
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ 適用身長
                          (cm)
                          胸囲
                          (cm)
                          メーカー商品名 メーカー型番 内容量

                          760円

                          ( 836円 )
                          5個 あり

                          1日目

                          M約164~17684~100アズセーフSMSつなぎ服 MM1着

                          760円

                          ( 836円 )
                          5個 あり

                          1日目

                          XL約176~19496~116アズセーフSMSつなぎ服 XLXL1着

                          保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました