(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロテクガード ライトワークウェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロテクガード ライトワークウェア

通常価格(税別)
680円
税込価格
748円

PP素材1層のため、通気性・柔軟性に優れています。粉体からの保護(軽作業)に適...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    つなぎタイプ
  • 用途:
    クリーンルーム
  • 商品タイプ:
    フード付きタイプ
  • 規格:
    規格無し
  • 素材:
    PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
  • 特長:
    PP素材1層のため、通気性・柔軟性に優れています。粉体からの保護(軽作業)に適しています。前面にプラスチックファスナーがついていますので、着脱が容易に行えます。

型番

2-5152-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
適用身長(cm)
適用胸囲(cm)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-5152-01

L
176~182
100~108
プロテクガードウェア 68810-1
68810-1
4901750688103
1着

5個

680( 748円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

PP素材1層のため、通気性・柔軟性に優れています。粉体からの保護(軽作業)に適しています。前面にプラスチックファスナーがついてい

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロテクガード ライトワークウェア

プロテクガード ライトワークウェア

    アズセーフSMSつなぎ服

    アズセーフSMSつなぎ服

      タイベック ソフトウェア II型

      タイベック ソフトウェア II型

        タイベック ディスポウェア

        タイベック ディスポウェア

          AZ WORK1000 続服 白

          AZ WORK1000 続服 白

            ディスポつなぎ服 男性用

            ディスポつなぎ服 男性用

              SMS作業つなぎ服(帯電防止)

              SMS作業つなぎ服(帯電防止)

                作業つなぎ服

                作業つなぎ服

                  7680 クリーンパック(デュポンタイベック製)

                  7680 クリーンパック(デュポンタイベック製)

                    ディスポガウン SG-L

                    ディスポガウン SG-L

                      メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アゼアス アズワン
                      通常価格 680円 760円 1,490円 1,400円 580円 690円 532円 400円 4,061円 2,160円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      種類 つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ - - つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ - その他
                      用途 クリーンルーム クリーンルーム クリーンルーム クリーンルーム - クリーンルーム その他 その他 - クリーンルーム
                      商品タイプ フード付きタイプ フード付きタイプ フード付きタイプ - - フード付きタイプ フード付きタイプ フード付きタイプ - -
                      規格 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し
                      素材 PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布 - - - - PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布 - - - ポリエステルとパルプ混合の不織布

                      プロテクガード ライトワークウェアのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました