(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポ不織布製つなぎ服

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスポ不織布製つなぎ服

通常価格(税別)
810円
税込価格
891円

撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。前面にファスナーが付いています。袖と...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    つなぎタイプ
  • 用途:
    クリーンルーム
  • 商品タイプ:
    襟付きタイプ
  • 規格:
    規格無し
  • 素材:
    PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2
  • 特長:
    撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。前面にファスナーが付いています。袖と股下は長めになっています。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
股下(cm)
総丈(cm)
裾丈(cm)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
84
178
94
ディスポ不織布製つなぎ服CN401A-L
CN401A-L
4562108495219
1着

1個

810( 891円 )

1日目

M
82
174
92
ディスポ不織布製つなぎ服CN401A-M
CN401A-M
4562108495226
1着

5個

810( 891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。前面にファスナーが付いています。袖と股下は長めになっています。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポ不織布製つなぎ服

ディスポ不織布製つなぎ服

    ディスポ白衣

    ディスポ白衣

      コーコス 帽子A-1156 23 チャコールLL

      コーコス 帽子A-1156 23 チャコールLL

        帽子A-1156 6 ブルー

        帽子A-1156 6 ブルー

          帽子A-1156 2 ベージュ

          帽子A-1156 2 ベージュ

            ディスポつなぎ服 男性用

            ディスポつなぎ服 男性用

              メーカー アズワン アズワン コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 アズワン
              通常価格 810円 511円 1,690円 1,690円 1,690円 690円
              通常出荷日 1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目  
              種類 つなぎタイプ その他 - - - つなぎタイプ
              用途 クリーンルーム クリーンルーム - - - クリーンルーム
              商品タイプ 襟付きタイプ 襟付きタイプ - - - フード付きタイプ
              規格 規格無し 規格無し - - - 規格無し
              素材 PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2 PP(ポリプロピレン) - - - PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布

              ディスポ不織布製つなぎ服のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました