(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ゴム長靴 化学防護長靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6-9275-01
安全ゴム長靴 化学防護長靴 アンゼンゴムナガグツ カガクボウゴナガグツ

通常単価(税別)
21,793円
税込単価
23,972円

【特長】・靴底に踏み抜き防止板が組み込まれており、安全性に優れています。・靴底...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黄系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    黄色
  • 仕様詳細:
    先芯入軽作業用
  • 材質:
    本体:天然ゴム、靴底:NBR(ニトリルゴム)
  • 内容量:
    1足

型番

6-9275-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

6-9275-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-9275-01

24
安全ゴム長靴 24cm 黄色
4959382797205
1足

1個

21,793( 23,972円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底に踏み抜き防止板が組み込まれており、安全性に優れています。
・靴底は耐油性に優れており、滑り止めも強化しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ゴム長靴 化学防護長靴の型番6-9275-01のページです。
型番6-9275-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ゴム長靴 化学防護長靴

安全ゴム長靴 化学防護長靴

    土木作業長靴 DS

    土木作業長靴 DS

      耐油安全長靴

      耐油安全長靴

        化学防護長靴RS-2

        化学防護長靴RS-2

          高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

          高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

            安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240 静電 ブラック

            安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240 静電 ブラック

              安全靴(接着剤圧着底仕様) AS23

              安全靴(接着剤圧着底仕様) AS23

                安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240

                安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240

                  溶接用長マジック

                  溶接用長マジック

                    高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207 床革

                    高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207 床革

                      安全靴 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート PRM230F オールハトメ

                      安全靴 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート PRM230F オールハトメ

                        安全靴(熱圧着底仕様) FD44

                        安全靴(熱圧着底仕様) FD44

                          メーカー アズワン 福山ゴム工業 アズワン 重松製作所 ノサックス ミドリ安全 シモン ミドリ安全 エンゼル ノサックス ミドリ安全 シモン
                          通常価格 21,711円 8,480円 5,551円 20,246円 12,462円 17,997円 7,042円 18,144円 7,786円 12,179円 18,665円 7,808円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目~   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目~   1日目~  
                          商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                          規格 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                          形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長編上靴 半長靴 長編上靴 半長靴 長靴 長編上靴 長編上靴 半長靴
                          耐油性 あり なし あり あり なし なし あり なし なし なし なし あり
                          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし あり なし なし なし なし なし なし

                          安全ゴム長靴 化学防護長靴のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          6-9275-02
                          6-9275-03
                          6-9275-04
                          6-9275-05
                          6-9275-06
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ
                          (cm)
                          メーカー商品名 JANコード 内容量

                          21,793円

                          ( 23,972円 )
                          1個 -

                          10日目

                          24.5安全ゴム長靴 24.5cm 黄色4959382797212-

                          21,793円

                          ( 23,972円 )
                          1個 -

                          8日目

                          25安全ゴム長靴 25cm 黄色4959382797229-

                          21,793円

                          ( 23,972円 )
                          1個 -

                          19日目

                          25.5安全ゴム長靴 25.5cm 黄色4959382797236-

                          21,711円

                          ( 23,882円 )
                          1個 -

                          1日目

                          26安全ゴム長靴 26cm 黄色4959382797243-

                          21,711円

                          ( 23,882円 )
                          1個 -

                          1日目

                          27安全ゴム長靴 27cm 黄色4959382797250-

                          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました