(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェイスシールド YF-370

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェイスシールド YF-370

通常単価(税別)
5,300円
税込単価
5,830円

軽量で曇り止めシールドを採用しています。曇り止め:有重量(g):114材質/シ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    本体
  • 曇り止め:
  • 傷防止:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • レンズ交換:
  • メーカー商品名:
    フェースシールド YF-370
  • メーカー型番:
    YF-370
  • JANコード:
    4984013859618

(i)ご注意

  • 8-5333-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

8-5333-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-5333-01

5個

5,300( 5,830円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量で曇り止めシールドを採用しています。
曇り止め:有
重量(g):114
材質/シールド:アセチロイド(防曇加工)

(i)ご注意

  • 8-5333-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェイスシールド YF-370の型番8-5333-01のページです。
型番8-5333-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェイスシールド YF-370

フェイスシールド YF-370

    保護面 520R-N4

    保護面 520R-N4

      安全保護ヘルメット

      安全保護ヘルメット

        保護面 No.2

        保護面 No.2

          フェイスシールド(本体・ブラケット)

          フェイスシールド(本体・ブラケット)

            370x210mm フェイスガード・スクリーン(EA800P用)

            370x210mm フェイスガード・スクリーン(EA800P用)

              保護面 FF-124-R

              保護面 FF-124-R

                ディスポフェイスシールド 17-310

                ディスポフェイスシールド 17-310

                  ヘルメット取付型防災面 505NT-6 0398-87-02-11

                  ヘルメット取付型防災面 505NT-6 0398-87-02-11

                    470x254mm フェイスガード・スクリーン(あごガード付)

                    470x254mm フェイスガード・スクリーン(あごガード付)

                      フェイスシールド 平面タイプ

                      フェイスシールド 平面タイプ

                        保護面 FSH-601

                        保護面 FSH-601

                          直かぶり型防災面 (ダブル型)

                          直かぶり型防災面 (ダブル型)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ アズワン アズワン 東京硝子器械 エスコ ナカニシ アズワン トラスコ中山
                            通常価格 5,300円 8,400円 7,950円 3,250円 2,000円 5,990円 8,400円 14,672円 5,103円 3,140円 7,800円 2,518円 2,451円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~  
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 オプション品 本体 本体 本体 オプション品 本体 本体 本体
                            曇り止め - - - - -
                            傷防止 - - - - -
                            UVカット - - - - -

                            フェイスシールド YF-370のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました