(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポフェイスシールド 17-310

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスポフェイスシールド 17-310【24個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,672円
税込単価
16,139円

【特長】頭との接触面はエアーフォームですので、やわらかく、軽量

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    本体
  • 曇り止め:
  • 傷防止:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • レンズ交換:
  • メーカー商品名:
    ディスポフェイスシールド 17-310
  • メーカー型番:
    17-310

型番

8-1036-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:約318×190mm
  • 材質:PE
  • 重量:20g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-1036-01

1パック

24個入り

14,672( 16,139円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
頭との接触面はエアーフォームですので、やわらかく、軽量

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポフェイスシールド 17-310の型番8-1036-01のページです。
型番8-1036-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポフェイスシールド 17-310

ディスポフェイスシールド 17-310

    安全保護ヘルメット

    安全保護ヘルメット

      フェイスシールド YF-370

      フェイスシールド YF-370

        保護面 No.2

        保護面 No.2

          保護面 FF-124-R

          保護面 FF-124-R

            ヘルメット取付型防災面 505NT-6 0398-87-02-11

            ヘルメット取付型防災面 505NT-6 0398-87-02-11

              簡易シールド面

              簡易シールド面

                370x210mm フェイスガード・スクリーン(EA800P用)

                370x210mm フェイスガード・スクリーン(EA800P用)

                  直かぶり型防災面 ノーマルタイプ用替レンズ

                  直かぶり型防災面 ノーマルタイプ用替レンズ

                    保護面 520R-N4

                    保護面 520R-N4

                      理研 ヘルメット取付型防災面

                      理研 ヘルメット取付型防災面

                        シールド YF-800L

                        シールド YF-800L

                          ヘッドギヤー(EA800P用)

                          ヘッドギヤー(EA800P用)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン エスコ トラスコ中山 アズワン 理研オプテック 三商 エスコ
                            通常価格 14,672円 7,950円 5,300円 3,250円 8,400円 5,103円 1,021円 5,990円 1,097円 8,400円 4,884円 1,844円 6,060円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 - 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - オプション品 オプション品 本体 本体 本体 オプション品
                            曇り止め - - - - - -
                            傷防止 - - - - - -
                            UVカット - - - - - -

                            ディスポフェイスシールド 17-310のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました