(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-6674-01
レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ レーザーヨウJISゴーグル YG-6000シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,723円
税込単価
2,995円

顔あたりも柔らかく、デザインや安全性にも優れたゴーグル。【特長】・顔当たりの良...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    レーザー用
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 材質/レンズ:
    ペトロイド-AFレンズ(2.4mm)
  • 材質/フレーム:
    エラストマー・PP(ポリプロピレン)
  • 紫外線カット率:
    380nm以下を99.9%以上
  • 規格詳細:
    JIS T 8147
  • 内容量:
    1個

型番

1-6674-01 解除

Loading...

製品仕様

JISゴーグル:関連画像

YG-6000の外観

  • 品番:1-6674-01
  • 型番:YG-6000
  • 色:ブラックシルバー
JISゴーグル:関連画像

YG-6000BBの外観

  • 品番:1-6674-05
  • 型番:YG-6000BB
  • 色:ブラック
  • バックル付きタイプ

製品仕様

  • 材質:フレーム/エラストマー・PP(ポリプロピレン)、レンズ/ペトロイド-AFレンズ(2.4mm)
  • ハードコート防曇加工
  • 紫外線カット率:380nm以下を99.9%以上
  • JIS規格品
商品情報を表示

1-6674-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6674-01

バックルなし
保護ゴーグル(バックルなし)
YG-6000
4984013863653
1個

5個

2,723( 2,995円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

顔あたりも柔らかく、デザインや安全性にも優れたゴーグル。
【特長】
・顔当たりの良いフレームクッションです。
・レンズは視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。
・JIS規格品です。
・曇り止め付きです。
・YG-6000BBはバックル付きタイプです。
【用途】
・粉じん作業、グラインダー作業、薬品飛沫防止など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズの型番1-6674-01のページです。
型番1-6674-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ

レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ

    飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) バックルベルトタイプ

    飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) バックルベルトタイプ

      安全ゴーグル RG-12

      安全ゴーグル RG-12

        安全ゴーグル ウルトラソニック

        安全ゴーグル ウルトラソニック

          ビーセーフプロ 922Nゴーグル BS922Nシリーズ

          ビーセーフプロ 922Nゴーグル BS922Nシリーズ

            ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

            ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

              保護メガネ ストーム 1653701JP

              保護メガネ ストーム 1653701JP

                セーフティゴーグル(ワイドビュー・ゴムベルトタイプ)

                セーフティゴーグル(ワイドビュー・ゴムベルトタイプ)

                  ゴーグル M-40

                  ゴーグル M-40

                    ゴーグル M10C-VF(ベンチなし)

                    ゴーグル M10C-VF(ベンチなし)

                      ゴーグル型保護めがね YG-5080M

                      ゴーグル型保護めがね YG-5080M

                        保護ゴーグル FCアイピース GCV-62

                        保護ゴーグル FCアイピース GCV-62

                          メーカー アズワン 山本光学 理研化学 UVEX アズワン アズワン 三商 トラスコ中山 理研オプテック 理研オプテック ケニス 日本光器製作所
                          通常価格 2,723円 2,829円 2,644円 3,068円 1,857円 1,021円 2,760円 2,221円 2,481円 1,941円 1,293円 1,880円
                          通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   10日目~   8日目~   4日目   1日目   9日目   9日目   11日目   4日目  
                          形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル - ゴーグル ゴーグル ゴーグル - ゴーグル
                          用途 レーザー用 防塵 防塵 - - - - 防塵 - - - -
                          規格 JIS JIS EN JIS / EN - - - - JIS JIS - -
                          曇り止め - - -
                          UVカット - - - - - -

                          レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          1-6674-05
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          詳細タイプ メーカー商品名 メーカー型番 JANコード 内容量

                          3,475円

                          ( 3,823円 )
                          5個 あり

                          1日目

                          バックル付きバックルタイプ保護ゴーグルYG-6000BB4984013961762-

                          安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました