(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

有機溶剤対応型ゴーグル YG-701

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

有機溶剤対応型ゴーグル YG-701

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

有機溶剤対応型のゴーグル。【特長】・レンズ表面に付着した塗料ミストをシンナーで...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • メーカー商品名:
    有機溶剤対応型ゴーグル YG-701
  • メーカー型番:
    YG-701
  • JANコード:
    4562108508230
  • 特長:
    汚れはシンナーで容易に拭き取ることができます。
  • 仕様詳細:
    めがね併用可
  • 重量(g):
    84
  • 材質/レンズ:
    PC特殊ハードコート(防曇加工無し)
  • 材質/フレーム:
    軟質PVC(フレームベンチレーション)
  • 内容量:
    1個

型番

8-5642-01 解除

Loading...

有機溶剤対応型ゴーグル YG-701の仕様

有機溶剤対応型ゴーグル:関連画像

YG-701の外観

  • 品番:8-5642-01
  • 型番:YG-701
  • 材質:フレーム/軟質PVC(フレームベンチレーション)、レンズ/PC特殊ハードコート(防曇加工無し)
  • 重量:84g
  • メガネ併用可
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-5642-01

1個

3個

1,500( 1,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

有機溶剤対応型のゴーグル。
【特長】
・レンズ表面に付着した塗料ミストをシンナーで拭き取ることができる、特殊ハードコートレンズを採用。
・メガネ、マスク併用可能。
【用途】
・粉じん作業、塗装作業、薬品飛沫防止などに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

有機溶剤対応型ゴーグル YG-701の型番8-5642-01のページです。
型番8-5642-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

有機溶剤対応型ゴーグル YG-701

有機溶剤対応型ゴーグル YG-701

    セーフティゴーグル(有機溶剤対応)

    セーフティゴーグル(有機溶剤対応)

      ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

      ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

        有機溶剤対応メガネ 二眼型 YS-70

        有機溶剤対応メガネ 二眼型 YS-70

          ゴーグル X-9302 SPG グレー

          ゴーグル X-9302 SPG グレー

            ゴーグル X-9302ゴーグラス グレー

            ゴーグル X-9302ゴーグラス グレー

              ゴーグル ウベックス X-9301 ウルトラビジョン

              ゴーグル ウベックス X-9301 ウルトラビジョン

                セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)

                セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)

                  安全ゴーグル保護フィルム

                  安全ゴーグル保護フィルム

                    ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

                    ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

                      セーフティゴーグル(密閉タイプ) TSG-100M

                      セーフティゴーグル(密閉タイプ) TSG-100M

                        眼鏡対応ゴーグル ストーム

                        眼鏡対応ゴーグル ストーム

                          ゴーグル X-9302ゴーグラス オレンジ

                          ゴーグル X-9302ゴーグラス オレンジ

                            メーカー アズワン 山本光学 山本光学 山本光学 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 トラスコ中山 ミドリ安全 ミドリ安全 トラスコ中山 ブッシュネル ミドリ安全
                            通常価格 1,500円 1,095円 1,681円 2,667円 7,136円 4,978円 3,656円 682円 3,258円 7,136円 626円 2,527円 4,978円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル 二眼型メガネ ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル
                            曇り止め -
                            UVカット -
                            耐静電性 -
                            傷防止 -

                            有機溶剤対応型ゴーグル YG-701のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました