(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無気孔くもり止めゴーグル YG-5081MS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

無気孔くもり止めゴーグル YG-5081MS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

無気孔タイプのくもり止めゴーグル。【特長】・無気孔タイプのため気密性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • メーカー商品名:
    無気孔くもり止めゴーグルYG5081MS
  • メーカー型番:
    YG-5081MS
  • JANコード:
    4562108508216
  • 特長:
    無気孔型で気密性に優れています。
  • 仕様詳細:
    めがね・マスク併用可
  • 重量(g):
    79
  • 材質/レンズ:
    アセテート(防曇加工)
  • 材質/フレーム:
    軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 内容量:
    1個

型番

1-8883-11 解除

Loading...

無気孔くもり止めゴーグル YG-5081MSの仕様

YG-5081MSの外観

YG-5081MSの外観

  • 品番:1-8883-11
  • 型番:YG-5081MS
  • 石綿粉じん対策用
  • 材質:フレーム/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、レンズ/アセテート(防曇加工)
  • 気孔:無
  • 重量:79g
  • メガネ・マスク併用可
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8883-11

1個

5個

1,000( 1,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

無気孔タイプのくもり止めゴーグル。
【特長】
・無気孔タイプのため気密性に優れている。
【用途】
・石綿粉じん対策や、感染症対策等に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

無気孔くもり止めゴーグル YG-5081MSの型番1-8883-11のページです。
型番1-8883-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無気孔くもり止めゴーグル YG-5081MS

無気孔くもり止めゴーグル YG-5081MS

    石綿粉じん対策用ゴーグル YG-5601 PET-AF

    石綿粉じん対策用ゴーグル YG-5601 PET-AF

      GREENCROSS 無気孔ゴーグル

      GREENCROSS 無気孔ゴーグル

        安全ゴーグル保護フィルム

        安全ゴーグル保護フィルム

          セーフティゴーグル(有機溶剤対応)

          セーフティゴーグル(有機溶剤対応)

            セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)

            セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)

              ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

              ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

                アジェスタブルフレーム保護メガネ TA-173PCF

                アジェスタブルフレーム保護メガネ TA-173PCF

                  セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TSG-005

                  セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TSG-005

                    ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

                    ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

                      保護メガネ カーブ

                      保護メガネ カーブ

                        保護メガネ 1654201JP

                        保護メガネ 1654201JP

                          ゴーグル X-9301 SPG

                          ゴーグル X-9301 SPG

                            メーカー アズワン アズワン アークランド グリーンクロス ミドリ安全 山本光学 トラスコ中山 ミドリ安全 トーアボージン トラスコ中山 山本光学 ブッシュネル アズワン ミドリ安全
                            通常価格 1,000円 2,800円 1,349円 3,258円 1,095円 780円 7,136円 1,952円 312円 1,681円 1,071円 2,600円 6,781円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル 二眼型メガネ ゴーグル ゴーグル 二眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル
                            用途 防塵 防塵 - 防塵 防塵 防塵 防塵 - 防塵 防塵 - 防塵 防塵
                            曇り止め - - -
                            UVカット - - -
                            耐静電性 - - -

                            無気孔くもり止めゴーグル YG-5081MSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました