(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型ゴーグル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型ゴーグル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
840円
税込単価
924円

小さめサイズですので顔の小さい方や女性におすすめです。仕様詳細:防曇加工。マス...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • メーカー商品名:
    小型ゴーグル YG-001 JIS HF
  • メーカー型番:
    YG-001JISHF
  • JANコード:
    4984013984846
  • 特長:
    小さめサイズですので顔の小さい方や女性におすすめです。
  • 仕様詳細:
    防曇加工。マスク併用可。めがね併用不可
  • 材質/レンズ:
    PC(ポリカーボネート)
  • 材質/フレーム:
    軟質ビニール
  • 規格詳細:
    JIS規格品
  • 内容量:
    1個

型番

8-1801-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-1801-01

1個

5個

840( 924円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小さめサイズですので顔の小さい方や女性におすすめです。
仕様詳細:防曇加工。
マスク併用可。
めがね併用不可
材質/レンズ:PC(ポリカーボネート)
材質/フレーム:軟質ビニール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ゴーグルの型番8-1801-01のページです。
型番8-1801-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型ゴーグル

小型ゴーグル

    一眼式メガネ 727

    一眼式メガネ 727

      スワン 超軽量グラスシールド 替えレンズ

      スワン 超軽量グラスシールド 替えレンズ

        保護メガネ 338ME

        保護メガネ 338ME

          セーフティグラス  クリアケース

          セーフティグラス クリアケース

            SAFETY オーバーライト2

            SAFETY オーバーライト2

              保護メガネ オーバーライトⅡ 1680501

              保護メガネ オーバーライトⅡ 1680501

                無気孔くもり止めゴーグル YG-5081MS

                無気孔くもり止めゴーグル YG-5081MS

                  簡易シールド面(反射防止) YF-850シリーズ

                  簡易シールド面(反射防止) YF-850シリーズ

                    めがねサイドシールド(側板) MZ-11 透明

                    めがねサイドシールド(側板) MZ-11 透明

                      KTC ゴーグル型保護めがね YDB-530

                      KTC ゴーグル型保護めがね YDB-530

                        保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF

                        保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF

                          超軽量保護メガネ かるラップ T91

                          超軽量保護メガネ かるラップ T91

                            メーカー アズワン 東京硝子器械 山本光学 山本光学 東京硝子器械 ブッシュネル 三商 アズワン アズワン ミドリ安全 KTC(京都機械工具) 山本光学 トーアボージン
                            通常価格 840円 3,909円 937円 1,153円 1,146円 1,063円 1,390円 1,000円 1,765円 572円 2,719円 1,805円 1,005円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   6日目   6日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 ゴーグル 一眼型メガネ その他 一眼型メガネ 二眼型メガネ - - ゴーグル - その他 ゴーグル 一眼型メガネ 二眼型メガネ
                            規格 JIS - - - - - - - - - - JIS -
                            曇り止め - - - - - -
                            UVカット - - - - -
                            耐静電性 - - - - - - -

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました