(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼型メガネ 2700PCF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一眼型メガネ 2700PCF

通常単価(税別)
2,670円
税込単価
2,937円

顔形カーブ形状により隙間が少なく、視界を広くしています。パッドの高さは4段階に...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • メーカー商品名:
    メガネ 2700PCF
  • メーカー型番:
    2700PCF
  • 特長:
    顔形カーブ形状により隙間が少なく、視界を広くしています。パッドの高さは4段階に調節できます。
  • 仕様詳細:
    テンプル角度調節可。防曇加工レンズ。紫外線カット
  • 重量(g):
    32
  • 材質/レンズ:
    耐衝撃PC(ポリカーボネート)
  • 紫外線カット率:
    99.9%
  • 内容量:
    1本

型番

1-4518-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4518-01

1本

5個

2,670( 2,937円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

顔形カーブ形状により隙間が少なく、視界を広くしています。パッドの高さは4段階に調節できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型メガネ 2700PCFの型番1-4518-01のページです。
型番1-4518-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一眼型メガネ 2700PCF

一眼型メガネ 2700PCF

    保護メガネ Pit Pit 2700-PCF

    保護メガネ Pit Pit 2700-PCF

      オーバーグラス 1377 ナイロン

      オーバーグラス 1377 ナイロン

        保護メガネ SN-730シリーズ

        保護メガネ SN-730シリーズ

          一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

          一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

            ハイスペックゴーグル

            ハイスペックゴーグル

              一眼型セーフティグラス TVF-90TM

              一眼型セーフティグラス TVF-90TM

                軽量安全メガネ

                軽量安全メガネ

                  二眼型セーフティグラス TSG-9160

                  二眼型セーフティグラス TSG-9160

                    保護メガネ用アクセサリー トラップス

                    保護メガネ用アクセサリー トラップス

                      保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF

                      保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF

                        保護メガネ カーブ

                        保護メガネ カーブ

                          JIS保護メガネ SN-770

                          JIS保護メガネ SN-770

                            メーカー アズワン トーアボージン トーヨーセフティー 山本光学 ミドリ安全 アズワン トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 山本光学 山本光学 ブッシュネル 東京硝子器械
                            通常価格 2,670円 2,651円 2,128円 2,009円 5,850円 4,492円 3,133円 2,043円 1,351円 528円 1,805円 1,071円 3,606円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   6日目   1日目   6日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ その他 一眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル
                            曇り止め -
                            UVカット -
                            耐静電性 - - - -
                            傷防止 - -

                            一眼型メガネ 2700PCFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました