(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS保護めがね SN-730

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JIS保護めがね SN-730

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,100円
税込価格
2,310円

1眼球面レンズのワイド視界保護めがね【特長】・球面レンズで視界が広いため作業が...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • メーカー型番:
    SN-730
  • 特長:
    クッションバーで上部からの液体や粉塵を防ぎます。
  • 仕様詳細:
    つる角度調節可、JIS規格品 
  • 重量(g):
    43
  • 材質/レンズ:
    ペトロイド・AFレンズ(防曇加工)
  • 材質/フレーム:
    ナイロン
  • 紫外線カット率:
    313・365nm/99.99%
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

JIS保護めがね SN-730の仕様

SN-730(クリスタルグリーン)の外観

SN-730(クリスタルグリーン)の外観

SN-730(クリアー)の外観

SN-730(クリアー)の外観

  • 型番:SN-730
  • 材質:フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート)
  • つる角度調節可
  • 紫外線カット率:313・365nm/99.99%
  • JIS規格品
  • 重量:43g
商品情報を表示

型番リスト

型番
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリスタルグリーン
保護めがね SN730クリスタルグリーン
4984013863639
1本

5個

2,100( 2,310円 )

1日目

クリアー
JIS保護めがねSN-730(クリアー)
4984013863615
1本

1個

2,100( 2,310円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1眼球面レンズのワイド視界保護めがね
【特長】
・球面レンズで視界が広いため作業がしやすいです。
・JIS規格品です。
・曇り止めレンズです。
・クッションバーで上部からの液体や粉塵を防ぎます。
【用途】
・切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS保護めがね SN-730

JIS保護めがね SN-730

    JIS小型安全めがね YS-380

    JIS小型安全めがね YS-380

      JIS安全メガネ 一眼型 オーバーグラス

      JIS安全メガネ 一眼型 オーバーグラス

        JIS安全メガネ SN-735・SN-737(オーバーグラスタイプ)

        JIS安全メガネ SN-735・SN-737(オーバーグラスタイプ)

          二眼型保護メガネ(バネ蝶番使用)

          二眼型保護メガネ(バネ蝶番使用)

            一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)

            一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)

              JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ) YS-390PET-AFシリーズ

              JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ) YS-390PET-AFシリーズ

                JIS安全メガネ(防曇加工・クッションスポンジ付き)

                JIS安全メガネ(防曇加工・クッションスポンジ付き)

                  一眼型保護メガネ SN-735シリーズ

                  一眼型保護メガネ SN-735シリーズ

                    一眼型保護メガネ PRO

                    一眼型保護メガネ PRO

                      山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア

                      山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア

                        一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)

                        一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)

                          一眼型セーフティグラス(ノーズパッドサイズ交換可)

                          一眼型セーフティグラス(ノーズパッドサイズ交換可)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 山本光学 トラスコ中山 アズワン アズワン 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 トラスコ中山
                            通常価格 2,100円 3,388円 1,400円 2,500円 2,809円 1,131円 2,755円 3,210円 2,160円 2,086円 634円 1,338円 1,122円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ
                            規格 JIS - JIS JIS JIS JIS JIS - JIS JIS - JIS JIS
                            曇り止め - -
                            UVカット
                            耐静電性

                            JIS保護めがね SN-730のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました