(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS軽量保護メガネ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-3812-03
JIS軽量保護メガネ JISケイリョウホゴメガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

【特長】・ツインレンズを採用していますので、顔にフィットします。・長時間掛けて...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 材質/レンズ:
    PC(ポリカーボネート)
  • 材質/フレーム:
    PC(ポリカーボネート)
  • 材質/鼻パット:
    エラストマー
  • 紫外線カット率:
    0.999
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 1-3812-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-3812-11の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-8631-11の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-8631-12の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

1-3812-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-3812-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
詳細タイプ
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
特長
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3812-03

クリア×ブルー
ストラップ無し
ノンスリップラバーテンプル
保護メガネ LF-401ブルー
LF-401ブルー
4984013902239
ツインレンズを採用していますので、顔にフィットします。長時間掛けても疲れない超軽量タイプです。ノーズパッドの裏表を付け替えると、鼻幅を変える事ができます。上部ひさしカバー付きで、防護性に優れています(LF-101・102タイプ除く)。LF-401はノンスリップラバーテンプルによりズレにくいです。
27
1本

5個

1,500( 1,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツインレンズを採用していますので、顔にフィットします。
・長時間掛けても疲れない超軽量タイプです。
・ノーズパッドの裏表を付け替えると、鼻幅を変える事ができます。
・上部ひさしカバー付きで、防護性に優れています(LF-101・102タイプ除く)。LF-401はノンスリップラバーテンプルによりズレにくいです。

(i)ご注意

  • 1-3812-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-3812-11の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-8631-11の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-8631-12の詳細はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS軽量保護メガネの型番1-3812-03のページです。
型番1-3812-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS軽量保護メガネ

JIS軽量保護メガネ

    一眼型保護メガネ ストレートツル・上ひさしサイド付

    一眼型保護メガネ ストレートツル・上ひさしサイド付

      一眼型保護メガネ 耳掛けツル

      一眼型保護メガネ 耳掛けツル

        保護メガネ カーブ

        保護メガネ カーブ

          ゴーグル型保護めがね YG-5080M

          ゴーグル型保護めがね YG-5080M

            保護めがね 1眼型 SN-730 PET-AF

            保護めがね 1眼型 SN-730 PET-AF

              保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF

              保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF

                保護めがね LX-55

                保護めがね LX-55

                  保護メガネ 727

                  保護メガネ 727

                    アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

                    アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

                      保護めがね No.337 PET-AF

                      保護めがね No.337 PET-AF

                        一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

                        一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

                          ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし無し (曇り止め加工)

                          ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし無し (曇り止め加工)

                            メーカー アズワン 山本光学 山本光学 ブッシュネル ケニス ケニス 山本光学 アズワン 東京硝子器械 アズワン ケニス ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 1,300円 1,360円 1,194円 1,071円 1,293円 2,215円 1,805円 3,270円 2,901円 1,050円 1,865円 5,850円 2,364円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   11日目   4日目   6日目   1日目   6日目~   1日目   4日目   1日目   9日目  
                            形状 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ - - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - - 一眼型メガネ 二眼型メガネ
                            曇り止め - - - -
                            UVカット - - -
                            耐静電性 - - -
                            傷防止 - - - -

                            JIS軽量保護メガネのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-3812-11
                            1-3812-12
                            1-8631-11
                            1-8631-12
                            1-8632-11
                            1-8632-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 詳細タイプ メーカー商品名 メーカー型番 JANコード 特長 重量
                            (g)
                            内容量

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            クリア×ブルーストラップ無し上部ひさしカバー付き保護メガネ LF-301ブルーLF-301ブルー4984013902215ツインレンズを採用していますので、顔にフィットします。長時間掛けても疲れない超軽量タイプです。ノーズパッドの裏表を付け替えると、鼻幅を変える事ができます。上部ひさしカバー付きで、防護性に優れています(LF-101・102タイプ除く)。26-

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            クリア×スモークストラップ無し上部ひさしカバー付き保護メガネ LF-302ブラックLF-302ブラック4984013902222ツインレンズを採用していますので、顔にフィットします。長時間掛けても疲れない超軽量タイプです。ノーズパッドの裏表を付け替えると、鼻幅を変える事ができます。上部ひさしカバー付きで、防護性に優れています(LF-101・102タイプ除く)。26-

                            1,600円

                            ( 1,760円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            クリア×ブルーストラップ付き上部ひさしカバー付き保護メガネLF-301青 ストラップ付きLF-301ブルー4562108508179ツインレンズを採用していますので、顔にフィットします。長時間掛けても疲れない超軽量タイプです。ノーズパッドの裏表を付け替えると、鼻幅を変える事ができます。上部ひさしカバー付きで、防護性に優れています(LF-101・102タイプ除く)。26-

                            1,520円

                            ( 1,672円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            クリア×スモークストラップ付き上部ひさしカバー付き保護メガネLF-302黒 ストラップ付きLF-302ブラック4562108508186ツインレンズを採用していますので、顔にフィットします。長時間掛けても疲れない超軽量タイプです。ノーズパッドの裏表を付け替えると、鼻幅を変える事ができます。上部ひさしカバー付きで、防護性に優れています(LF-101・102タイプ除く)。26-

                            1,600円

                            ( 1,760円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            クリア×ブルーストラップ付き-保護メガネLF-101青 ストラップ付きLF-101ブルー4562108508193ツインレンズを採用していますので、顔にフィットします。長時間掛けても疲れない超軽量タイプです。ノーズパッドの裏表を付け替えると、鼻幅を変える事ができます。24-

                            1,600円

                            ( 1,760円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            クリア×スモークストラップ付き-保護メガネLF-102黒 ストラップ付きLF-102ブラック4562108508209ツインレンズを採用していますので、顔にフィットします。長時間掛けても疲れない超軽量タイプです。ノーズパッドの裏表を付け替えると、鼻幅を変える事ができます。24-

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました