眼鏡を併用可能なオーバーグラスタイプの保護めがねです。【特長】・眼鏡の上から装...
型番 | 6-8010-01 | 6-8010-02 | 6-8010-03 | 6-8010-04 |
---|---|---|---|---|
寸法(mm) | 158×65×150 | 158×65×168 | ||
質量(g) | 43 | 49 | ||
フレーム材質 | プラスチック | |||
フレームカラー | クリア | ブルー | クリア | スモーク |
レンズ材質 | ポリカーボネート | |||
レンズ | PET(両面ハードコート) | PET-AF(両面ハードコートくもり止め) | ||
レンズカラー | クリア | |||
メーカー型番 | No.337 | No.337S | No.337 | No.331 |
眼鏡を併用可能なオーバーグラスタイプの保護めがねです。
【特長】
・眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプ。
・防じん性とフィット感を兼ね備えた肌触りのよいクッションバーを装備。
・ワイドテンプルがサイドからの粉じん、異物の侵入を防止。
・ポリカーボネート樹脂をベースにメーカー独自の耐擦傷性の表面処理加工を施したレンズのため、耐衝撃性が高く、キズが付きにくい。
・有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減。