(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量安全メガネ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量安全メガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,043円
税込単価
2,247円

・特長:ノーズパッド、つる長さ、つる角度が調節できます。・材質/レンズ:ポリカ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • メーカー商品名:
    軽量安全メガネ YK-6
  • メーカー型番:
    YK-6
  • JANコード:
    4562108508162
  • 特長:
    ノーズパッド、つる長さ、つる角度が調節できます。
  • 重量(g):
    28
  • 材質/レンズ:
    ポリカーボネート(曇り止め)
  • 材質/フレーム:
    ナイロン
  • カラー:
    クリア
  • 内容量:
    1本

型番

1-8150-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8150-01

1本

5個

2,043( 2,247円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・特長:ノーズパッド、つる長さ、つる角度が調節できます。
・材質/レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)
・材質/フレーム:ナイロン
・カラー:クリア

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量安全メガネの型番1-8150-01のページです。
型番1-8150-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量安全メガネ

軽量安全メガネ

    ハイスペックゴーグル

    ハイスペックゴーグル

      ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート

      ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート

        保護メガネ カーブ

        保護メガネ カーブ

          オーバーグラス 1377 ナイロン

          オーバーグラス 1377 ナイロン

            保護メガネ SN-730シリーズ

            保護メガネ SN-730シリーズ

              作業メガネ 小型

              作業メガネ 小型

                遮光メガネ SNW-730シリーズ

                遮光メガネ SNW-730シリーズ

                  アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

                  アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

                    安全グラス EG-1 クリア

                    安全グラス EG-1 クリア

                      一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

                      一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

                        訪問者用保護メガネ

                        訪問者用保護メガネ

                          アジェスタブルフレーム保護メガネ T73 PCF

                          アジェスタブルフレーム保護メガネ T73 PCF

                            メーカー アズワン アズワン ミドリ安全 ブッシュネル トーヨーセフティー 山本光学 TAKAGI 山本光学 アズワン E-Value ミドリ安全 アズワン トーアボージン
                            通常価格 2,043円 4,492円 1,676円 1,071円 2,128円 2,009円 278円 4,566円 1,050円 351円 5,850円 1,039円 2,210円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   6日目   3日目   6日目   1日目   4日目   1日目   1日目   8日目  
                            形状 二眼型メガネ ゴーグル 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ
                            曇り止め - -
                            UVカット -
                            耐静電性 - -
                            傷防止 - - -

                            軽量安全メガネのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました