(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

めがね T80・T81・T86・T88

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

めがね T80・T81・T86・T88

通常価格(税別)
910円 ~ 1,460円
税込価格
1,001円 ~ 1,606円

T80:耐衝撃ポリカーボネートハードレンズを採用しています。T81:ポリカーボ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    レーザー用
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • サイズ(mm):
    140×160×45
  • 仕様詳細:
    紫外線カット仕様
  • 重量(g):
    30以下
  • 材質/レンズ:
    PC(ポリカーボネート)
  • 材質/鼻パット:
    PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 内容量:
    1本

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
曇り止め
メーカー商品名
メーカー型番
特長
材質/フレーム
紫外線カット率
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
めがね T80
T80
耐衝撃ポリカーボネートハードレンズを採用しています。
-
UV365:99.9%
1本

5個

910( 1,001円 )

1日目

めがね T81
T81
ポリカーボネートレンズ・防曇加工、軟質ソフト鼻パット入りです。
-
UV365:99.9%
1本

5個

1,050( 1,155円 )

1日目

めがね T86
T86
つる長さ調整可能、ポリカーボネート曇り止めレンズを採用しています。
ナイロン
UV400:99.9%
1本

3個

1,460( 1,606円 )

1日目

めがね T88
T88
パソコン作業の目の疲れを軽減します(UV400カット)。
ナイロン
UV400/99.9%
1本

5個

1,330( 1,463円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

T80:耐衝撃ポリカーボネートハードレンズを採用しています。T81:ポリカーボネートレンズ・防曇加工、軟質ソフト鼻パット入りです。T86:つる長さ調整可能、ポリカーボネート曇り止めレンズを採用しています。T88:パソコン作業の目の疲れを軽減します(UV400カット)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

めがね T80・T81・T86・T88

めがね T80・T81・T86・T88

    保護メガネ1眼型 YG-5100M

    保護メガネ1眼型 YG-5100M

      ヌーボ™セーフティグラス

      ヌーボ™セーフティグラス

        一眼型サイド付セーフティグラス GS-33

        一眼型サイド付セーフティグラス GS-33

          一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

          一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

            一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

            一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

              TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

              TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

                1眼保護めがね SN-730 PET-AF CRSBLU

                1眼保護めがね SN-730 PET-AF CRSBLU

                  保護メガネ ラップアラウンド型 SS-2793・9863

                  保護メガネ ラップアラウンド型 SS-2793・9863

                    セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィット・ダブルレンズタイプ) TSG-84

                    セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィット・ダブルレンズタイプ) TSG-84

                      ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ VD-203偏光

                      ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ VD-203偏光

                        メーカー アズワン アズワン スリーエムジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 ミドリ安全 トラスコ中山 アズワン アズワン トラスコ中山 ミドリ安全
                        通常価格 910円 2,076円 2,595円 660円 1,905円 5,850円 545円 1,949円 450円 3,703円 7,484円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                        形状 二眼型メガネ ゴーグル 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル - 二眼型メガネ ゴーグル 二眼型メガネ
                        用途 レーザー用 - 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 - - 防塵 遮光
                        UVカット -
                        耐静電性 -
                        傷防止 -

                        めがね T80・T81・T86・T88のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました