(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドータイト 常温乾燥タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドータイト 常温乾燥タイプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
10,200円 ~ 12,253円
税込価格
11,220円 ~ 13,478円

導電性に優れた接着剤!【特長】・室温乾燥しますので塗布に加熱できないプラスチッ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    その他
  • 特長:
    室温乾燥しますので塗布後に加熱できないプラスチック等の素材の接着に便利です。
  • 脚注:
    引火点が低いため、取り扱いには十分ご注意ください。
  • 主成分:
    PMMA(アクリル)導電フィラー/フレーク状・球状銀粉、希釈剤/トルエン。
  • 内容量:
    1本(20g)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
導電性(Ω・cm)
硬化条件
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7X10-4
25℃X3h
ドータイト常温乾燥タイプ D-362
D-362
1本(20g)

1個

10,200( 11,220円 )

1日目

8X10-5
25℃X1h
ドータイト常温乾燥タイプ D-550
D-550
1本(20g)

1個

11,900( 13,090円 )

1日目

一部当日出荷可能

8X10-5
25℃X3h、100℃X30min
ドータイト常温乾燥タイプ D-500
D-500
1本(20g)

1個

12,253( 13,478円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

導電性に優れた接着剤!
【特長】
・室温乾燥しますので塗布に加熱できないプラスチック等の素材の接着に便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドータイト 常温乾燥タイプ

ドータイト 常温乾燥タイプ

    アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02

    アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02

      2.0kg コンクリート・金属用ボンドセット

      2.0kg コンクリート・金属用ボンドセット

        コンクリート・金属用ボンド

        コンクリート・金属用ボンド

          ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

          ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

            クロロプレンゴム系接着剤

            クロロプレンゴム系接着剤

              クロロプレンゴム系接着剤G-17 170mL

              クロロプレンゴム系接着剤G-17 170mL

                ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン155

                ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン155

                  トイレのスキマフィル

                  トイレのスキマフィル

                    塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

                    塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

                      工業用接着剤 EC-1368NT 1L

                      工業用接着剤 EC-1368NT 1L

                        内装壁タイル張り用接着剤 GL-20

                        内装壁タイル張り用接着剤 GL-20

                          接着剤 木工用605

                          接着剤 木工用605

                            メーカー アズワン アズワン エスコ エスコ タキロンシーアイ コクゴ コクゴ トーヨーポリマー シャープ化学 タキロンシーアイ スリーエムジャパン タイルメント セメダイン
                            通常価格 10,200円 27,000円 8,090円 850円 6,435円 760円 929円 26,975円 783円 7,251円 4,559円 4,956円 749円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   7日目   6日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品種類 その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤2液タイプ その他接着剤 接着剤1液タイプ - - - その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            その他 その他 その他 その他 透明 - - 透明 透明 その他
                            特長 室温乾燥しますので塗布後に加熱できないプラスチック等の素材の接着に便利です。 一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です。150℃で加熱硬化し1200~1300℃の高温に耐えます。金属・セラミックス・ガラス・石英・カーボン等に対して高温下でも強い接着強度を持っています。耐熱・耐油・耐薬品性に優れています。 - - - - - - - - - - -
                            脚注 引火点が低いため、取り扱いには十分ご注意ください。 - - - - - - - - - - - -
                            主成分 PMMA(アクリル)導電フィラー/フレーク状・球状銀粉、希釈剤/トルエン。 アルミナ - - - - - - - - - - -

                            ドータイト 常温乾燥タイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            基板関係のパーツの接着
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/13
                            急に必要になったが、在庫もあり単価も安価だったので、次回もこちらで注文すると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンダの代わりに
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/20
                            ハンダ付けができないところの接着に使用しています。価格が安かったのでこの商品を購入しました。もう少し硬化時間が短いと良いと思います。容量はちょうど良く、使いやすい量でした。想定通りに問題なく使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            実験機の補修
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/08
                            誤って銅線を切削加工にて切断してしまったが暫定処置として使用しました。納期も短かったためすぐに処置できてよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電験観察用
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/31
                            電験観察用として購入.まだ使っていないが,使えるはずだと思います.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました