(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

紫外線硬化樹脂(ユニソーラ) UVライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

紫外線硬化樹脂(ユニソーラ) UVライト

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
11,142円
税込単価
12,256円

紫外線硬化樹脂製の即効補修ジェルを硬化させるためのUVライト。

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • その他:
    オプション
  • サイズ(mm):
    80X230X125
  • メーカー商品名:
    紫外線硬化樹脂(ユニソーラ) UVライト
  • メーカー型番:
    UVライト
  • JANコード:
    4560361000201
  • 紫外線波長:
    385nm
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 消費電力:
    9W

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9842-11

1個

11,142( 12,256円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

紫外線硬化樹脂製の即効補修ジェルを硬化させるためのUVライト。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紫外線硬化樹脂(ユニソーラ) UVライトの型番1-9842-11のページです。
型番1-9842-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紫外線硬化樹脂(ユニソーラ) UVライト

紫外線硬化樹脂(ユニソーラ) UVライト

    発泡スチロール/ビニール用 ボンド

    発泡スチロール/ビニール用 ボンド

      スーパーウレタック

      スーパーウレタック

        TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット

        TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット

          TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

          TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

            UV(紫外線)ファイバー照射装置

            UV(紫外線)ファイバー照射装置

              EMハバキ エコ

              EMハバキ エコ

                TILEMENT FU-7 10kg

                TILEMENT FU-7 10kg

                  TILEMENT MS-850 エコパック 14kg

                  TILEMENT MS-850 エコパック 14kg

                    ラバー・金属・接着剤

                    ラバー・金属・接着剤

                      30g 布用接着剤(クリアー)

                      30g 布用接着剤(クリアー)

                        フロアウッドU

                        フロアウッドU

                          タイル用接着剤 CG-411 10kg

                          タイル用接着剤 CG-411 10kg

                            メーカー アズワン エスコ タイルメント タイルメント タイルメント ヘンケル タイルメント タイルメント タイルメント エスコ エスコ タイルメント タイルメント
                            通常価格 11,142円 200円 6,238円 48,615円 2,289円 443,774円 3,487円 11,598円 17,246円 3,300円 760円 7,015円 2,970円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~  
                            商品種類 その他接着剤 その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 瞬間接着剤 - - その他接着剤 接着剤1液タイプ その他接着剤 その他接着剤 - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 80X230X125 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー商品名 紫外線硬化樹脂(ユニソーラ) UVライト - - - - - - - - - - - -
                            メーカー型番 UVライト - - - - - - - - - - - -

                            紫外線硬化樹脂(ユニソーラ) UVライトのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            多用途接着剤
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/17
                            UVライトで即硬化できるので、直ぐに固定したい場合などに重宝しています。ハードタイプのものはボトル入口からは出てこないので、耳かきのような小さなスプーンですくい取って使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作
                            評価 3.0満足度:3.02018/10/19
                            紫外線ライトの照射で硬化できるので、直ぐに固定したい場合などに重宝しています。ハードタイプのものはボトル入口からは出てこないので、爪楊枝などを使って取り出しています。チューブ式になっていたほうが使いやすと感じている分、星の数を減らしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミホイールのキズ補修
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/02
                            チューブ入りなので必要な量だけ少量ずつ使えて便利です。
                            丁度よい粘度で、足付けに対する食いつきもよく、日陰で盛った後直射日光に当てると3分で硬化します。硬化時間は紫外線の強さによって変わりますが、夏季の日中であれば紫外線ライトなしでも作業できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました