(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,000円
税込単価
29,700円

【特長】・一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です・150℃で加熱硬化し1200~...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    その他
  • メーカー商品名:
    アロンセラミックD(接着剤)1kg
  • メーカー型番:
    D
  • 特長:
    一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です。150℃で加熱硬化し1200~1300℃の高温に耐えます。金属・セラミックス・ガラス・石英・カーボン等に対して高温下でも強い接着強度を持っています。耐熱・耐油・耐薬品性に優れています。
  • 主成分:
    アルミナ
  • 耐熱温度(℃):
    1300
  • 線膨張率:
    8X10-6(中タイプ)
  • 硬化方法:
    150℃ 1時間 
  • 内容量:
    1本(1Kg)

(i)ご注意

  • 6-5017-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 主成分:アルミナ
  • 耐熱温度:1,300℃
  • 硬化方法:150℃ 1時間
  • 線膨張率:8×10-6(中タイプ)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-5017-02

1本(1Kg)

1個

27,000( 29,700円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です
・150℃で加熱硬化し1200~1300℃の高温に耐えます
・金属・セラミックス・ガラス・石英・カーボン等に対して高温下でも強い接着強度を持っています
・耐熱・耐油・耐薬品性に優れています

(i)ご注意

  • 6-5017-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02の型番6-5017-02のページです。
型番6-5017-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02

アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02

    アロンセラミック Cタイプ/Dタイプ/Eタイプ

    アロンセラミック Cタイプ/Dタイプ/Eタイプ

      車止め用接着剤

      車止め用接着剤

        ボンド多用途屋外用

        ボンド多用途屋外用

          ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)

          ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)

            液状シリコーン(接着用) TSEシリーズ

            液状シリコーン(接着用) TSEシリーズ

              PTFE接着剤

              PTFE接着剤

                150g 湿気硬化型・接着剤

                150g 湿気硬化型・接着剤

                  変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

                  変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

                    200g 耐熱性・無機接着剤

                    200g 耐熱性・無機接着剤

                      高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤

                      高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤

                        333ml 弾力性ボンド(グレ-)

                        333ml 弾力性ボンド(グレ-)

                          3M Scotch-Weld 一液エポキシ加熱硬化型接着剤 1kg

                          3M Scotch-Weld 一液エポキシ加熱硬化型接着剤 1kg

                            メーカー アズワン 東亜合成 セメダイン コニシ ヘンケル アズワン アズワン エスコ コニシ エスコ スリーボンド エスコ スリーエムジャパン
                            通常価格 27,000円 2,293円 1,392円 1,342円 23,129円 1,970円 2,250円 3,210円 1,487円 4,100円 1,774円 1,750円 76,439円
                            通常出荷日 10日目   2日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 6日目~   1日目   当日出荷可能 19日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ -
                            その他 その他 その他 - その他 - - 淡黄色 その他 -
                            メーカー商品名 アロンセラミックD(接着剤)1kg - - - - - - - - - - - -
                            メーカー型番 D - - - - - - - - - - - -
                            特長 一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です。150℃で加熱硬化し1200~1300℃の高温に耐えます。金属・セラミックス・ガラス・石英・カーボン等に対して高温下でも強い接着強度を持っています。耐熱・耐油・耐薬品性に優れています。 - - - - - - - - - - - -

                            アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました