(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一液型RTVゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一液型RTVゴム

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,137円 ~ 3,799円
税込価格
3,451円 ~ 4,179円

耐熱性250℃、耐寒性-50℃で、耐水性に優れ、弾力性が持続します(連続使用:...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品種類種類メーカー商品名
8-245-01建築・内装用補修剤ホワイトガラス・プラスチック用一液型RTVゴム KE42 白
8-245-02建築・内装用補修剤ホワイトモルタル用一液型RTVゴム KE45 白
商品情報を表示

型番リスト

型番
その他
種類
メーカー商品名
メーカー型番
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
ガラス・プラスチック用
一液型RTVゴム KE42 白
KE42 白
耐水性に優れ、弾力性が持続します(連続使用:40℃~+180℃)。20~30分で表面が硬化し、15~16時間で全体にほぼ固まり、3日から1週間で完全に固まります。

2個

3,176( 3,494円 )

12日目

ホワイト
-
モルタル用
一液型RTVゴム KE45 白
KE45 白
耐水性に優れ、弾力性が持続します(連続使用:40℃~+180℃)。20~30分で表面が硬化し、15~16時間で全体にほぼ固まり、3日から1週間で完全に固まります。

1個

3,799( 4,179円 )

1日目

-
オプション
専用パティガン
一液型RTVゴム 専用パティガン
専用パティガン
-

2個

3,137( 3,451円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性250℃、耐寒性-50℃で、耐水性に優れ、弾力性が持続します(連続使用:40℃~+180℃)。20~30分で表面が硬化し、15~16時間で全体にほぼ固まり、3日から1週間で完全に固まります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一液型RTVゴム

一液型RTVゴム

    DOGYU ふっ素樹脂ローラー70mm

    DOGYU ふっ素樹脂ローラー70mm

      DOGYU ふっ素樹脂ローラー40mm

      DOGYU ふっ素樹脂ローラー40mm

        DOGYU ステンレスローラー70mm

        DOGYU ステンレスローラー70mm

          DOGYU ソフトウレタンローラー40mm

          DOGYU ソフトウレタンローラー40mm

            DOGYU ソフトウレタンローラー70mm

            DOGYU ソフトウレタンローラー70mm

              350mm コーキングガン(回転式)

              350mm コーキングガン(回転式)

                DOGYU ウレタンローラー70mm

                DOGYU ウレタンローラー70mm

                  DOGYU ウレタンローラー40mm

                  DOGYU ウレタンローラー40mm

                    コーキングガン(エアー式) EA123VA-7

                    コーキングガン(エアー式) EA123VA-7

                      コーキングガン(エアー式) EA123VA-5

                      コーキングガン(エアー式) EA123VA-5

                        Φ50×230mm コーキングガン(エアー式)

                        Φ50×230mm コーキングガン(エアー式)

                          コーキングノズル3PCS SKCS-3

                          コーキングノズル3PCS SKCS-3

                            メーカー アズワン 土牛 土牛 土牛 土牛 土牛 エスコ 土牛 土牛 エスコ エスコ エスコ SK-11
                            通常価格 3,137円 8,210円 6,650円 6,970円 3,031円 4,217円 8,841円 3,946円 3,345円 18,600円 31,760円 7,920円 855円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   4日目   6日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 - - - - - その他 - - その他 その他 その他 その他

                            コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました