(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパッタシート フェルトタイプ YS-F2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スパッタシート フェルトタイプ YS-F2シリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,498円  特別価格 
税込価格
4,948円  特別価格 

【特長】・溶接・溶断により発生する火花・ノロから守ります。・水をまいて使用する...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ハケ塗り
  • 耐熱温度(℃):
    250(連続) 1300(瞬間)
  • 材質:
    耐炎繊維(フェルト)
  • 仕様:
    JIS A1323A種合格品防炎性能試験適合品
  • 内容量:
    1枚

Loading...

製品仕様

型番種類幅X長さX厚み耐熱温度(℃)
1-3614-01ハケ塗り1000X1000X2.0mm250(連続) 1300(瞬間)
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅X長さX厚み(mm)
メーカー商品名
型番
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-3614-01

1000X1000X2.0
スパッタシート YS-F2-11
YS-F2-11
溶接・溶断により発生する火花・ノロから守ります。水をまいて使用すると、より効果を発揮します。ハサミで容易にカットでき、カット面がほつれません。
1枚

8個

4,498円

4,333

( 4,766円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接・溶断により発生する火花・ノロから守ります。
・水をまいて使用すると、より効果を発揮します。
・ハサミで容易にカットでき、カット面がほつれません。
・軽くて柔らかい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパッタシート フェルトタイプ YS-F2シリーズ

スパッタシート フェルトタイプ YS-F2シリーズ

    クリンスパッター 洗浄タイプ

    クリンスパッター 洗浄タイプ

      トーチクリーン

      トーチクリーン

        水溶性スパッタ付着防錆剤 スパレックス S-500

        水溶性スパッタ付着防錆剤 スパレックス S-500

          クリンスパッター 直接塗装タイプ

          クリンスパッター 直接塗装タイプ

            αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)

            αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)

              クリンスパッター 兼用タイプ

              クリンスパッター 兼用タイプ

                αスパッタクリン(トーチノズル用)

                αスパッタクリン(トーチノズル用)

                  トーチクリーン スーパー

                  トーチクリーン スーパー

                    αスパッタクリン(ステンレス鋼用)

                    αスパッタクリン(ステンレス鋼用)

                      トーチクリーン 21F

                      トーチクリーン 21F

                        ノズルピカ

                        ノズルピカ

                          クリンスパッター ES-55F

                          クリンスパッター ES-55F

                            メーカー アズワン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ダイヘン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 4,498円 9,000円 10,300円 15,769円 11,900円 1,235円 8,330円 1,102円 42,900円 1,008円 52,560円 2,204円 22,680円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   2日目~   3日目   2日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   3日目   8日目   3日目  
                            種類 ハケ塗り - - ハケ塗り - スプレー - スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー
                            耐熱温度(℃) 250(連続) 1300(瞬間) - - - - - - - - - - - -
                            材質 耐炎繊維(フェルト) - - - - - - - - - - - -
                            仕様 JIS A1323A種合格品防炎性能試験適合品 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1枚 - - - - - - - - - - - -

                            スパッタシート フェルトタイプ YS-F2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました