(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒータールブオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6-372-01
ヒータールブオイル ヒータールブオイル

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,800円 ~ 133,098円  特別価格 
税込価格
21,780円 ~ 146,408円  特別価格 

温度に対する粘度変化が小さく、熱媒としても使用できます。化学的に安定しており、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    熱媒体油
  • 特長:
    温度に対する粘度変化が小さく、熱媒としても使用できます。化学的に安定しており、アルカリによって加水分解することがありません。水溶性のため使用後の容器は水洗いだけで済みます。高温で炭化したりスラッジを生成しません。
  • 主成分:
    ポリエチレングリコール
  • 仕様:
    危険物第四類・第三石油類・引火性液体・水溶性液体・危険等級Ⅲ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
種類詳細
動粘度(25℃)(mm2/s)
型番
粘度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

6-372-01

低温用
67
KO10002000
-
1本(2L)

1個

19,800( 21,780円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

温度に対する粘度変化が小さく、熱媒としても使用できます。化学的に安定しており、アルカリによって加水分解することがありません。水溶性のため使用後の容器は水洗いだけで済みます。高温で炭化したりスラッジを生成しません。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒータールブオイル

ヒータールブオイル

    シリコーンオイル SRX310

    シリコーンオイル SRX310

      シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968

      シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968

        チェンオイル

        チェンオイル

          バーレルシリコーンフルード(R)

          バーレルシリコーンフルード(R)

            アルバック 合成油 SO-M

            アルバック 合成油 SO-M

              真空ポンプ油 Rシリーズ

              真空ポンプ油 Rシリーズ

                シリコーンオイル エレメント14シリーズ

                シリコーンオイル エレメント14シリーズ

                  シリコーンオイル SRX310-100

                  シリコーンオイル SRX310-100

                    モービル レーラス SHC1020シリーズ

                    モービル レーラス SHC1020シリーズ

                      ジャッキ用オイル 250mL

                      ジャッキ用オイル 250mL

                        真空ポンプオイル KING

                        真空ポンプオイル KING

                          シリコーンオイル KFシリーズ

                          シリコーンオイル KFシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン リョービ アズワン 三商 アズワン アズワン ケニス エクソンモービル アズワン ケニス アズワン
                            通常価格 19,800円 14,300円 5,420円 1,766円 9,460円 7,600円 6,192円 5,664円 13,537円 57,018円 3,341円 6,004円 4,600円
                            通常出荷日 8日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   9日目   19日目   1日目   9日目   1日目  
                            種類 熱媒体油 - - その他 - その他 その他 - その他 空気圧縮機油 - その他 -
                            特長 温度に対する粘度変化が小さく、熱媒としても使用できます。化学的に安定しており、アルカリによって加水分解することがありません。水溶性のため使用後の容器は水洗いだけで済みます。高温で炭化したりスラッジを生成しません。 高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適した熱媒体です。 - - - - - 耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。 - - - - -
                            主成分 ポリエチレングリコール - - - ジメチルポリシロキサン - - - - - 潤滑油基油・潤滑油添加剤 - -
                            仕様 危険物第四類・第三石油類・引火性液体・水溶性液体・危険等級Ⅲ - - - - - - - - - - - -

                            ヒータールブオイルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました