(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーレルシリコーンフルード(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

バーレルシリコーンフルード(R)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,460円
税込単価
10,406円

熱安定性・酸化安定性に優れています。蒸気圧が低く蒸発量が小さいため、作業環境を...

詳細情報を確認する

  • 主成分:
    ジメチルポリシロキサン
  • 酸価:
    0.01mgKOH/g

(i)ご注意

  • 1-1308-06の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-1308-05の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類熱媒体油動粘度@100℃(m㎡/s)31
動粘度(25℃)(mm2/s)100密度964kg/m
流動点<-55℃型番BSFMA-100 1kg
引火点(℃)>330特長熱安定性・酸化安定性に優れています。蒸気圧が低く蒸発量が小さいため、作業環境をクリーンに保ちます。温度による粘度変化が小さく、流動点が低いため低温流動性が良いです。引火点が高く難燃性です。
主成分ジメチルポリシロキサン酸価0.01mgKOH/g
蒸発量(150℃・24h)<0.3wt%内容量1缶(1Kg)

型番リスト

型番
種類
動粘度@100℃(m㎡/s)
動粘度(25℃)(mm2/s)
密度
流動点
型番
引火点(℃)
特長
蒸発量(150℃・24h)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1308-05

熱媒体油
31
100
964kg/m
<-55℃
BSFMA-100 1kg
>330
熱安定性・酸化安定性に優れています。蒸気圧が低く蒸発量が小さいため、作業環境をクリーンに保ちます。温度による粘度変化が小さく、流動点が低いため低温流動性が良いです。引火点が高く難燃性です。
<0.3wt%
1缶(1Kg)

1個

9,460( 10,406円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

熱安定性・酸化安定性に優れています。蒸気圧が低く蒸発量が小さいため、作業環境をクリーンに保ちます。温度による粘度変化が小さく、流動点が低いため低温流動性が良いです。

(i)ご注意

  • 1-1308-06の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-1308-05の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーレルシリコーンフルード(R)の型番1-1308-05のページです。
型番1-1308-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーレルシリコーンフルード(R)

バーレルシリコーンフルード(R)

    真空ポンプ油 Rシリーズ

    真空ポンプ油 Rシリーズ

      シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968

      シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968

        真空ポンプオイル KING

        真空ポンプオイル KING

          ジャッキ用オイル 250mL

          ジャッキ用オイル 250mL

            アルバック 合成油 SO-M

            アルバック 合成油 SO-M

              シリコーンオイル YF33-100

              シリコーンオイル YF33-100

                シリコーンオイル KFシリーズ

                シリコーンオイル KFシリーズ

                  マルチパーパスオイルスプレー

                  マルチパーパスオイルスプレー

                    シリコーンオイル SRX310

                    シリコーンオイル SRX310

                      チェンオイル

                      チェンオイル

                        BiRAL PO 超浸透性オイル

                        BiRAL PO 超浸透性オイル

                          オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100

                          オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100

                            メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン 三商 ケニス アズワン アズワン アズワン リョービ スガイケミー アズワン
                            通常価格 9,460円 6,192円 5,420円 6,004円 3,341円 7,600円 11,000円 4,600円 1,670円 14,300円 1,766円 3,038円 13,432円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   9日目   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   3日目~   1日目   当日出荷可能
                            主成分 ジメチルポリシロキサン - - - 潤滑油基油・潤滑油添加剤 - - - - - - - -
                            酸価 0.01mgKOH/g - - - - - - - - - - - -

                            バーレルシリコーンフルード(R)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-1308
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度(25℃)
                            (mm2/s)
                            密度 流動点 型番 引火点(℃) 特長 蒸発量(150℃・24h) 内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----------
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度(25℃)
                            (mm2/s)
                            密度 流動点 型番 引火点(℃) 特長 蒸発量(150℃・24h) 内容量

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト