(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンオイル エレメント14シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーンオイル エレメント14シリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,664円 ~ 14,000円  特別価格 
税込価格
6,230円 ~ 15,400円  特別価格 

耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れ...

詳細情報を確認する

  • 特長:
    耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
  • 内容量:
    1本(1Kg)

(i)ご注意

  • 6-379-04の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-379-08の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-379-05の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
種類
適 用
型番
引火点(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
潤滑油
一般用(粘度10cSt)
Element14
190
1本(1Kg)

2個

14,000円

12,250

( 13,475円 )

1日目

潤滑油
一般用(粘度50cSt)
Element14
310
1本(1Kg)

2個

6,945( 7,640円 )

1日目

潤滑油
一般用(粘度100cSt)
Element14
330
1本(1Kg)

1個

5,664( 6,230円 )

1日目

潤滑油
一般用(粘度1000cSt)
Element14
330
1本(1Kg)

2個

7,750円

7,234

( 7,957円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。

(i)ご注意

  • 6-379-04の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-379-08の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-379-05の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンオイル エレメント14シリーズ

シリコーンオイル エレメント14シリーズ

    オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100

    オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100

      シリコーンオイル SRX310-100

      シリコーンオイル SRX310-100

        シリコーンオイル KFシリーズ

        シリコーンオイル KFシリーズ

          ヒータールブオイル

          ヒータールブオイル

            シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968

            シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968

              バーレルシリコーンフルード(R)

              バーレルシリコーンフルード(R)

                シリコーンオイル KF968-100

                シリコーンオイル KF968-100

                  シリコーンオイル SRX310

                  シリコーンオイル SRX310

                    シリコーンオイル YF33-100

                    シリコーンオイル YF33-100

                      真空ポンプオイル R-2

                      真空ポンプオイル R-2

                        シェル モーリナS1BJ

                        シェル モーリナS1BJ

                          ダフニーウォームギヤーオイル460

                          ダフニーウォームギヤーオイル460

                            メーカー アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン ケニス ケニス 昭和シェル石油 出光興産
                            通常価格 5,664円 13,432円 13,537円 4,600円 19,800円 5,420円 9,460円 15,132円 14,300円 11,000円 6,603円 13,812円 16,759円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   8日目~   1日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   6日目   16日目  
                            特長 耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。 - - - 温度に対する粘度変化が小さく、熱媒としても使用できます。化学的に安定しており、アルカリによって加水分解することがありません。水溶性のため使用後の容器は水洗いだけで済みます。高温で炭化したりスラッジを生成しません。 - - - 高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適した熱媒体です。 - - - -
                            内容量 1本(1Kg) 1kg - - - 1缶(1Kg) - - - - - - -

                            シリコーンオイル エレメント14シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました