(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-8934-01
シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968 シリコーンオイル KF96-1 KF965-1 KF-968

通常単価(税別)
5,420円
税込単価
5,962円

【特長】<KF96-1>・耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れています。広い温度...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1缶(1Kg)

Loading...

 
カタログを表示

1-8934-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
種類詳細
使用温度(℃)
型番
引火点(℃)
粘度
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8934-01

その他
シリコーンオイル 離型
200
KF96-1-50
310以上
50cSt
耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れています。広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶緑性にも優れています。
1缶(1Kg)

1個

5,420( 5,962円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<KF96-1>
・耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れています。広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶緑性にも優れています。
<KF-965-1>
・密閉系の熱媒オイルに適しています。
<KF-968-1>
・開放系の熱媒オイルに適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968の型番1-8934-01のページです。
型番1-8934-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968

シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968

    シリコーンオイル KFシリーズ

    シリコーンオイル KFシリーズ

      真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) SOシリーズ

      真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) SOシリーズ

        シリコーンオイル YF33-100

        シリコーンオイル YF33-100

          バーレルシリコーンフルード(R)

          バーレルシリコーンフルード(R)

            真空ポンプ油 Rシリーズ

            真空ポンプ油 Rシリーズ

              アルバック 合成油 SO-M

              アルバック 合成油 SO-M

                オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100

                オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100

                  モービル レーラス SHC1020シリーズ

                  モービル レーラス SHC1020シリーズ

                    シリコーンオイル KF96

                    シリコーンオイル KF96

                      シリコーンオイル KF968-100

                      シリコーンオイル KF968-100

                        シリコーンオイル KF965-100

                        シリコーンオイル KF965-100

                          メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン 三商 アズワン エクソンモービル ケニス ケニス ケニス
                          通常価格 5,420円 4,600円 10,900円 11,000円 9,460円 6,192円 7,600円 13,432円 41,901円 4,228円 15,132円 16,000円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 19日目   4日目~   6日目   4日目  
                          内容量 1缶(1Kg) - - - - - - 1kg - - - -

                          シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          1-8934-02
                          1-8934-03
                          1-8934-14
                          1-8934-15
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          種類 種類詳細 使用温度
                          (℃)
                          型番 引火点(℃) 粘度 特長 内容量

                          5,420円

                          ( 5,962円 )
                          1個 -

                          1日目

                          摺動面油-200KF96-1-100315100cSt耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れています。広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶緑性にも優れています。-

                          5,420円

                          ( 5,962円 )
                          1個 -

                          1日目

                          その他シリコーンオイル 艶出し200KF96-1-300315300cSt耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れています。広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶緑性にも優れています。-

                          18,400円

                          ( 20,240円 )
                          1個 -

                          1日目

                          熱媒体油高温用(密閉系)-50~+250KF965-1-100315以上100cSt密閉系の熱媒オイルに適しています。-

                          16,700円

                          ( 18,370円 )
                          1個 -

                          1日目

                          熱媒体油高熱用(開放系)-50~+250KF-968 1kg315以上100cSt開放系の熱媒オイルに適しています。-

                          オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました