(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーススプレー SGS/FGS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-8091-01
グリーススプレー SGS/FGS グリーススプレー SGS/FGS

通常単価(税別)
3,260円
税込単価
3,586円

【特長】・FGS白色ですので汚れ等を嫌う場所に適しています。耐水・耐酸性に優れ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

1-8091-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用温度範囲(℃)
メーカー商品名
メーカー型番
特長
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8091-01

-40~+230
高潤滑・耐熱グリーススプレー SGS
SGS
PTFE配合により、強固な被膜を形成し、優れた潤滑特性を発揮します。高温域での軟化流出はほとんどありません。耐水・防錆性能に優れ、溶剤を含まずゴム・プラスチックにも安心して使用できます。
各種小型ベアリング・小型ギヤー類に。医薬品・化粧品等の製造装置、食品機械・包装機械等のチェーンに。
1本(300ml)

2個

3,260( 3,586円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・FGS
白色ですので汚れ等を嫌う場所に適しています。
耐水・耐酸性に優れ、溶剤は食品製造に使用されるものを使用しています。
・SGS
PTFE配合により、強固な被膜を形成し、優れた潤滑特性を発揮します。
高温域での軟化流出はほとんどありません。
耐水・防錆性能に優れ、溶剤を含まずゴム・プラスチックにも安心して使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーススプレー SGS/FGSの型番1-8091-01のページです。
型番1-8091-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーススプレー SGS/FGS

グリーススプレー SGS/FGS

    スミグリススプレー

    スミグリススプレー

      スミフードグリススプレー

      スミフードグリススプレー

        信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

        信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

          防錆潤滑剤モリコート(R)スーパーグリス

          防錆潤滑剤モリコート(R)スーパーグリス

            バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

            バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

              シリコーングリース H 硬目 1kg

              シリコーングリース H 硬目 1kg

                PTFEグリース

                PTFEグリース

                  ウレアグリース

                  ウレアグリース

                    ナフロンペースト

                    ナフロンペースト

                      高性能白色フッ素グリース NS1001

                      高性能白色フッ素グリース NS1001

                        シリコーングリース 使用温度 -30~170℃

                        シリコーングリース 使用温度 -30~170℃

                          信越 シリコーングリース L 1kg

                          信越 シリコーングリース L 1kg

                            メーカー アズワン 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 信越化学工業 東レ・ダウコーニング クリューバー(NOKクリューバー) 信越化学工業 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 山一化学 スリーボンド 信越化学工業
                            通常価格 1,690円 1,149円 2,185円 23,516円 2,057円 17,937円 23,516円 11,861円 1,000円 8,554円 17,033円 3,388円 20,326円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   2日目   1日目   5日目   6日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   5日目  
                            種類 スプレー - - - スプレー チューブ - チューブ ジャバラ チューブ 容器入り -
                            耐水性 - - - - × - - - - -
                            内容量 1本(300ml) - - - - - - - 1本(400g) - - - -

                            グリーススプレー SGS/FGSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-8092-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用温度範囲
                            (℃)
                            メーカー商品名 メーカー型番 特長 用途 内容量

                            1,690円

                            ( 1,859円 )
                            2個 -

                            1日目

                            +20~120耐水・耐酸性グリーススプレーFGSFGS白色ですので汚れ等を嫌う場所に適しています。耐水・耐酸性に優れ、溶剤は食品製造に使用されるものを使用しています。--

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました