(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリコートRHPグリース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリコートRHPグリース

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,886円 ~ 28,400円  特別価格 
税込価格
24,075円 ~ 31,240円  特別価格 

広い温度領域で優れた潤滑特性を示します。優れた耐荷重性を示します。不燃性で発火...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐アルカリ性:
  • 特長:
    広い温度領域で優れた潤滑特性を示します。優れた耐荷重性を示します。不燃性で発火・引火のおそれはありません。フロン113等のフッ素系溶剤を除き、ほとんどの油脂・溶剤に不溶です。強酸・強アルカリ・ハロゲン等化学薬品に対して安定します。
  • 内容量:
    1缶(100g)

(i)ご注意

  • 6-042-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
使用温度範囲(℃)
メーカー商品名
メーカー型番
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-65~+250
モリコートHPグリース HP-300
HP-300
低温用、高真空用
1缶(100g)

1個

28,400円

26,105

( 28,716円 )

1日目

  • 注文停止中
-30~+250
モリコートHPグリース HP-500
HP-500
汎用、食用品※HP-500は食品衛生法・食品添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
1缶(100g)

1個

21,886( 24,075円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

広い温度領域で優れた潤滑特性を示します。優れた耐荷重性を示します。不燃性で発火・引火のおそれはありません。フロン113等のフッ素系溶剤を除き、ほとんどの油脂・溶剤に不溶です。強酸・強アルカリ・ハロゲン等化学薬品に対して安定します。

(i)ご注意

  • 6-042-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリコートRHPグリース

モリコートRHPグリース

    モリコートRHPグリース

    モリコートRHPグリース

      モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

      モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

        モリコートR 41 グリース (耐熱用)

        モリコートR 41 グリース (耐熱用)

          スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド)

          スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド)

            信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

            信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

              ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

              ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

                ウレアグリース

                ウレアグリース

                  ニッペコ 超耐熱GP No.1 16kg

                  ニッペコ 超耐熱GP No.1 16kg

                    スタミナEPグリース

                    スタミナEPグリース

                      ウレアグリス

                      ウレアグリス

                        スミテック F936 (フッ素グリース)

                        スミテック F936 (フッ素グリース)

                          モリウレアグリース (耐熱・高荷重用)

                          モリウレアグリース (耐熱・高荷重用)

                            メーカー アズワン 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 信越化学工業 住鉱潤滑剤 アズワン ニッペコ 昭和シェル石油 エーゼット 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 21,886円 24,189円 109,069円 33,140円 26,744円 23,516円 15,229円 1,000円 72,600円 15,935円 462円 103,063円 55,229円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   4日目   5日目   4日目~   1日目   4日目   5日目~   1日目   4日目   4日目  
                            種類 - - - ジャバラ - - - 容器入り -
                            耐アルカリ性 - - - × - × - - - × - -
                            特長 広い温度領域で優れた潤滑特性を示します。優れた耐荷重性を示します。不燃性で発火・引火のおそれはありません。フロン113等のフッ素系溶剤を除き、ほとんどの油脂・溶剤に不溶です。強酸・強アルカリ・ハロゲン等化学薬品に対して安定します。 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1缶(100g) - - - - - - 1本(400g) - - - - -

                            モリコートRHPグリースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました