(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-3151 カーゴパンツ(1タック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AZ-3151 カーゴパンツ(1タック)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,767円 ~ 3,196円  特別価格 
税込価格
3,044円 ~ 3,516円  特別価格 

スーパークールビススタイルでバツグンの通気性の作業服。【特長】・風通し抜群。・...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    春夏
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    綿15%・ポリエステル85%
  • 素材:
    サマードビー
  • ポケット数:
    6
  • 股下(cm):
    78
  • 素材2:
    サマードビー
  • 内容量:
    1本

型番

未確定48件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カーゴパンツ 1タック 3151(帯電防止仕様)

外形図

外形図

右側ポケット

右側ポケット

カラーバリエーション

カラーバリエーション

カラーバリエーション

  • 004:グレー
  • 006:ブルー
  • 008:ネイビー
  • 014:チャコール

寸法表・特長・素材

ウエスト7073767982858891
股下7878787878787878
ウエスト95100105110115120125130
股下7878787878787878

特長・ポイント

帯電防止

素材

  • 素材:サマードビー ポリエステル85%・綿15%
  • ファスナー:金属(スライダー/金属)
ツインループ

ツインループ

ファスナー付ポケット

ファスナー付ポケット

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
グレー
1本

4個

2,767( 3,044円 )

4日目

73
グレー
1本

1個

2,767( 3,044円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

76
グレー
1本

4個

2,767( 3,044円 )

9日目

79
グレー
1本

4個

2,767( 3,044円 )

4日目

82
グレー
1本

4個

2,767( 3,044円 )

4日目

85
グレー
1本

4個

2,767( 3,044円 )

9日目

88
グレー
1本

4個

2,837( 3,121円 )

9日目

91
グレー
1本

4個

2,837( 3,121円 )

4日目

95
グレー
1本

4個

2,837( 3,121円 )

4日目

100
グレー
1本

4個

2,837( 3,121円 )

9日目

105
グレー
1本

4個

2,837( 3,121円 )

9日目

110
グレー
1本

1個

2,837( 3,121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

115
グレー
1本

4個

2,906( 3,197円 )

4日目

120
グレー
1本

4個

2,906( 3,197円 )

9日目

125
グレー
1本

4個

3,196円

3,116

( 3,428円 )

4日目

130
グレー
1本

4個

3,196円

3,116

( 3,428円 )

4日目

70
ブルー
1本

4個

2,767( 3,044円 )

9日目

79
ブルー
1本

4個

2,767( 3,044円 )

9日目

85
ブルー
1本

4個

2,767( 3,044円 )

9日目

110
ブルー
1本

1個

2,837( 3,121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

115
ブルー
1本

4個

2,906( 3,197円 )

4日目

120
ブルー
1本

4個

2,906( 3,197円 )

4日目

125
ブルー
1本

4個

3,196円

3,116

( 3,428円 )

4日目

130
ブルー
1本

4個

3,196円

3,116

( 3,428円 )

4日目

70
ネイビー
1本

4個

2,767( 3,044円 )

4日目

73
ネイビー
1本

4個

2,767( 3,044円 )

4日目

76
ネイビー
1本

4個

2,767( 3,044円 )

4日目

79
ネイビー
1本

4個

2,767( 3,044円 )

9日目

82
ネイビー
1本

4個

2,767( 3,044円 )

9日目

85
ネイビー
1本

4個

2,767( 3,044円 )

9日目

88
ネイビー
1本

4個

2,837( 3,121円 )

9日目

91
ネイビー
1本

4個

2,837( 3,121円 )

9日目

95
ネイビー
1本

4個

2,837( 3,121円 )

9日目

100
ネイビー
1本

4個

2,837( 3,121円 )

9日目

105
ネイビー
1本

4個

2,837( 3,121円 )

9日目

110
ネイビー
1本

4個

2,837( 3,121円 )

9日目

115
ネイビー
1本

4個

2,906( 3,197円 )

4日目

120
ネイビー
1本

4個

2,906( 3,197円 )

4日目

70
チャコール
1本

4個

2,767( 3,044円 )

4日目

73
チャコール
1本

1個

2,767( 3,044円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

79
チャコール
1本

4個

2,767( 3,044円 )

4日目

82
チャコール
1本

4個

2,767( 3,044円 )

4日目

85
チャコール
1本

4個

2,767( 3,044円 )

9日目

88
チャコール
1本

4個

2,837( 3,121円 )

9日目

110
チャコール
1本

1個

2,837( 3,121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

115
チャコール
1本

4個

2,906( 3,197円 )

4日目

120
チャコール
1本

4個

2,906( 3,197円 )

9日目

125
チャコール
1本

1個

3,196( 3,516円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スーパークールビススタイルでバツグンの通気性の作業服。
【特長】
・風通し抜群。
・素材 : サマードビー(ポリエステル85%、綿15%)。
・ファスナー / 金属(スライダー / 金属)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-3151 カーゴパンツ(1タック)

AZ-3151 カーゴパンツ(1タック)

    AZ-3150ワークパンツ(1タック)

    AZ-3150ワークパンツ(1タック)

      AZ-1621 カーゴパンツ(2タック)

      AZ-1621 カーゴパンツ(2タック)

        AZ-6363 レディースシャーリングパンツ(2タック)

        AZ-6363 レディースシャーリングパンツ(2タック)

          AZ-10752 カストロパンツ

          AZ-10752 カストロパンツ

            AZ-6664 カーゴパンツ(2タック)(厚地)

            AZ-6664 カーゴパンツ(2タック)(厚地)

              AZ-861247 ハンチング

              AZ-861247 ハンチング

                AZ-11403ワークパンツ(1タック)

                AZ-11403ワークパンツ(1タック)

                  AZ-6364 カーゴパンツ(2タック)

                  AZ-6364 カーゴパンツ(2タック)

                    超消臭・長袖ポロシャツ A-138

                    超消臭・長袖ポロシャツ A-138

                      エコ交織マルチワーク ワークパンツ

                      エコ交織マルチワーク ワークパンツ

                        AZ-3420 シャーリングパンツ

                        AZ-3420 シャーリングパンツ

                          AZ-60420 ワークパンツ(1タック)(男女兼用)

                          AZ-60420 ワークパンツ(1タック)(男女兼用)

                            メーカー アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス コーコス信岡 アイトス アイトス アイトス
                            通常価格 2,767円 2,416円 6,485円 6,073円 7,186円 6,042円 1,401円 5,629円 6,444円 2,373円 4,935円 6,299円 5,856円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   3日目   1日目   4日目   4日目~  
                            商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン キャップ ズボン ズボン ポロシャツ ズボン ズボン ズボン
                            季節 春夏 春夏 通年 通年 秋冬 通年 - 通年 通年 通年 通年 通年 -
                            仕様 男性用 男性用 男性用 女性用 男性用 男性用 - 男性用 男性用 男女兼用 男性用 男性用 男女兼用
                            帯電防止素材 あり あり あり あり なし あり あり なし あり なし なし あり あり
                            JIS規格適合品 × × × × × - × × × × -

                            AZ-3151 カーゴパンツ(1タック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました