(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-3150ワークパンツ(1タック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3150-004-79
AZ-3150ワークパンツ(1タック) AZ-3150ワークパンツ(1タック)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,416円
税込単価
2,658円

驚異の風通しで清涼感を高める、高通気素材を使用。【特長】・風通し抜群。・スーパ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    春夏
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    綿15%・ポリエステル85%
  • 素材:
    サマードビー
  • ポケット数:
    4
  • 股下(cm):
    78
  • 内容量:
    1本

型番

3150-004-79 解除

Loading...

ワークパンツ 1タック 3150 外形図と寸法表

ワークパンツ 1タック 3150

ワークパンツ 1タック 3150

ウエスト7073767982858891
股下7878787878787878
ウエスト95100105110115120125130
股下7878787878787878

カラーバリエーション

  • 004:シルバー
  • 006:ブルー
  • 008:ネイビー
  • 014:チャコール
カラーバリエーション参考図

カラーバリエーション参考図

素材

  • 素材/サマードビー ポリエステル85%・綿15%
  • ファスナー/金属(スライダー/金属)

特長

  • 驚異の風通しで清涼感を高める、高通気素材を使用。
  • 帯電防止
ツインループ

ツインループ

右側ポケット

右側ポケット

商品情報を表示

3150-004-79 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3150-004-79

79
グレー
1本

4個

2,416( 2,658円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

驚異の風通しで清涼感を高める、高通気素材を使用。
【特長】
・風通し抜群。
・スーパークールビズパンツ。
・素材 / サマードビー、ポリエステル85%、綿15%。
・ファスナー / 金属(スライダー / 金属)。
・帯電防止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ-3150ワークパンツ(1タック)の型番3150-004-79のページです。
型番3150-004-79に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-3150ワークパンツ(1タック)

AZ-3150ワークパンツ(1タック)

    AZ-3151 カーゴパンツ(1タック)

    AZ-3151 カーゴパンツ(1タック)

      AZ-1621 カーゴパンツ(2タック)

      AZ-1621 カーゴパンツ(2タック)

        AZ-624 カーゴパンツ(ノータック)(厚地)

        AZ-624 カーゴパンツ(ノータック)(厚地)

          AZ-3420 シャーリングパンツ

          AZ-3420 シャーリングパンツ

            AZ-3221 カーゴパンツ(1タック)

            AZ-3221 カーゴパンツ(1タック)

              超消臭・長袖ポロシャツ A-138

              超消臭・長袖ポロシャツ A-138

                AZ-60420 ワークパンツ(1タック)(男女兼用)

                AZ-60420 ワークパンツ(1タック)(男女兼用)

                  AZ-3421 シャーリングカーゴパンツ

                  AZ-3421 シャーリングカーゴパンツ

                    AZ-861405 スクラブ(男女兼用)

                    AZ-861405 スクラブ(男女兼用)

                      メーカー アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス コーコス信岡 アイトス アイトス アイトス
                      通常価格 2,416円 2,767円 6,485円 6,186円 6,299円 6,145円 2,373円 5,856円 6,629円 3,987円
                      通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目   4日目~   3日目   4日目~   4日目   4日目~  
                      商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ポロシャツ ズボン ズボン Tシャツ
                      季節 春夏 春夏 通年 通年 通年 通年 通年 - 通年 -
                      仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男女兼用 男女兼用 男性用 男女兼用
                      帯電防止素材 あり あり あり あり あり あり なし あり あり あり
                      JIS規格適合品 × × × × × × - × -

                      AZ-3150ワークパンツ(1タック)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3150-004-120
                      3150-004-125
                      3150-004-70
                      3150-004-85
                      3150-004-88
                      3150-004-91
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      色(系統) サイズ 色詳細 内容量

                      2,549円

                      ( 2,804円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      120グレー-

                      2,839円

                      ( 3,123円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      125グレー-

                      2,416円

                      ( 2,658円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      70グレー-

                      2,416円

                      ( 2,658円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      85グレー-

                      2,473円

                      ( 2,720円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      88グレー-

                      2,473円

                      ( 2,720円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      91グレー-

                      春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました