(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-51701 セーフティシューズ(男女兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:51701-010-24.5
AZ-51701 セーフティシューズ(男女兼用) サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,551円
税込単価
3,906円

クッション性抜群で、クラシカルなタウンシューズモデルの作業靴。【特長】・カップ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 材質:甲被:
    合成皮革
  • 材質:底:
    合成ゴム
  • 材質:先芯:
    鋼製先芯
  • 耐滑性:
    ×
  • 通気性:
    ×
  • 内容量:
    1足

型番

51701-010-24.5 解除

Loading...

カップインソール採用の作業靴

クラシカルなデザイン。

クラシカルなデザイン。

鋼製先芯入り(JIS/S級相当)。

鋼製先芯入り(JIS/S級相当)。

反射材付き。

反射材付き。

ライニングにチェック柄。

ライニングにチェック柄。

製品仕様

  • カラーバリエーション:ホワイト、ブラック、ワイン。
  • サイズ:22.5、23.0、23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、28.0。
  • 素材:合成皮革。
  • 鋼製先芯(JIS/S級相当)。
商品情報を表示

51701-010-24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
詳細カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

51701-010-24.5

黒系
24.5
ブラック
1足

1個

3,551( 3,906円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クッション性抜群で、クラシカルなタウンシューズモデルの作業靴。
【特長】
・カップインソール採用のセーフティシューズ。
・男女兼用で、サイズが女性サイズの22.5~28cmで対応している。
・銅製先芯(JIS/S級相当)入りで、反射材を採用している。
・ライニングがチェック柄。
・ホワイト、ブラック、ワインの3色のカラーバリエーションより選択できる。
【用途】
・建設現場、運送業等の作業現場に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ-51701 セーフティシューズ(男女兼用)の型番51701-010-24.5のページです。
型番51701-010-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-51701 セーフティシューズ(男女兼用)

AZ-51701 セーフティシューズ(男女兼用)

    AZ-51650 セーフティシューズ(男女兼用)

    AZ-51650 セーフティシューズ(男女兼用)

      スニーカーソックス3足組(先丸)

      スニーカーソックス3足組(先丸)

        AZ-51647 セーフティシューズ(男女兼用)

        AZ-51647 セーフティシューズ(男女兼用)

          セーフティースニーカー GT-X

          セーフティースニーカー GT-X

            スニーカーソックス 5本指(3足組)

            スニーカーソックス 5本指(3足組)

              セフティシューズ 85402

              セフティシューズ 85402

                先芯入りスニーカー(マジック)

                先芯入りスニーカー(マジック)

                  安全作業靴 クレオスプラス

                  安全作業靴 クレオスプラス

                    丸五 万年縫付

                    丸五 万年縫付

                      制電スポーツシューズ 85805

                      制電スポーツシューズ 85805

                        樹脂先芯入り軽量スニーカー T-Lightop

                        樹脂先芯入り軽量スニーカー T-Lightop

                          超軽量先芯入りスニーカーワークプラススーパーライト SL-601

                          超軽量先芯入りスニーカーワークプラススーパーライト SL-601

                            メーカー アイトス アイトス おたふく手袋 アイトス サンダンス おたふく手袋 ジーベック エンゼル 丸五 丸五 ジーベック トラスコ中山 ミドリ安全
                            通常価格 3,551円 3,344円 781円 3,594円 3,480円 952円 3,546円 3,123円 3,609円 3,749円 4,791円 3,529円 6,365円
                            通常出荷日 4日目   4日目   9日目   4日目   3日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目~   4日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 作業靴 作業靴 靴下 作業靴 作業靴 靴下 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - - 規格無し JSAA B種認定 JSAA規格品
                            形状 短靴 短靴 - 短靴 ハイカット - 短靴 短靴 短靴 - 短靴 短靴 短靴
                            耐油性 なし なし - なし なし - あり なし なし - あり なし なし
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - あり なし なし

                            AZ-51701 セーフティシューズ(男女兼用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            51701-010-27
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー サイズ
                            (cm)
                            詳細カラー 内容量

                            3,551円

                            ( 3,906円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            黒系27ブラック-

                            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました