(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MaxiMill 274 チップ

MaxiMill 274 チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
942円 ~ 1,966円
税込価格
1,036円 ~ 2,163円

8コーナ仕様のインサートです。8コーナ使用時の最大切込みは2.5mmです。

詳細情報を確認する

  • 逃げ角:
    F(25°)
  • d(mm):
    9.52
  • s(mm):
    3.18
  • d1(mm):
    3.35

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MaxiMill 274シリーズのご紹介

 

低い消費電力、振動や騒音の低減、高品位な仕上げ面が可能

  • 逃げ角25°のインサートが大きなすくい角を可能にしました
  • 小さなインサートでもすばらしいパフォーマンスを発揮
  • 8コーナー使用インサートと4コーナー使用インサートが使用可
  • 容易なインサート取り付け
  • 良好な仕上げ面を得るための高精度なボディ設計
  • インサートクランプ方式はパテント済み
  • 低い消費電力
MaxiMill 274 チップ 特長1

最大切込みとアプローチ角

MaxiMill 274 チップ アプローチ角
・アプローチ角 k=43°
・最大切込み2.5mm(8コーナー使用時)

加工用途

  • 8コーナー切れ刃
  • アプローチ角43°
  • 大きなポジすくい角が得られる
MaxiMill 274 チップ 加工用途
 

2種類のインサートが装着可能

MaxiMill 274 チップ インサート種類

性能・試験情報

加工条件スタートパラメータ

MaxiMill 274 チップ 加工条件スタートパラメータ
MaxiMill 274 チップ 加工条件スタートパラメータ2

外形図

MaxiMill 274 4コーナ用チップ 外形図1

4コーナ用インサート(SF..09..)

MaxiMill 274 4コーナ用チップ 外形図2

8コーナ用インサート(OF..04..)

 

使用方法・使用事例

使用方法

"パワースクリュー"の使用方法

パワースクリュー:

  • 標準のキャップスクリューの3倍のクランプ力
  • 小径カッターでもボディー剛性有り
MaxiMill 274 チップ 使用方法1

1. ファインピッチネジがカッターボディー側となります。

MaxiMill 274 チップ 使用方法2

2. パワースクリューを止まる部分までに慎重に回します。

MaxiMill 274 チップ 使用方法3

3. ツールボディーとアーバーシャンクの最適なコネクションを確保する為、最終の締め付けの前にカッターボディーとシャンクに約4mmのギャップを設けます。
標準のアーバーシャンクであれば自動的にこのギャップは確保されます。

MaxiMill 274 チップ 使用方法4

4. パワースクリューを回し締め付けを完了します。
トルクモーメント:φd1=40mm→15N・m!

 

推奨切削条件

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

推奨切削条件表

インデキサブルツール切削条件基準表

MaxiMill 274 4コーナ用チップ 切削条件表

*Rm=最大引張強度(MPa)で表記

●加工別諸条件(OF..04..)

ヘリカルプランジ加工

MaxiMill 274 チップ ヘリカルプランジ加工
 

座ぐり加工

MaxiMill 274 チップ 座ぐり加工
 

ランピング加工

MaxiMill 274 チップ ランピング加工
 

適用被削材

4コーナ用インサート(SF..09..)

推奨材質CTPP235CTPM240
炭素鋼 P
ステンレス鋼 M
鋳鉄 K--
非鉄金属 N--
耐熱合金 S--
高硬度材 H--

●:第一推奨材質  ○:第二推奨材質

8コーナ用インサート(OF..04..)

推奨材質CTP1235CTP2235CTC5240
炭素鋼 P-
ステンレス鋼 M-
鋳鉄 K---
非鉄金属 N---
耐熱合金 S
高硬度材 H---

 

選定サポート情報

カッタ別インサート材種一覧

MaxiMill 274

MaxiMill 274 4コーナ用チップ 選定サポート

C=CVDコーティング付き超硬、P=PVDコーティング付き超硬、W=ノンコーティング超硬、N=セラミック、L=CBN、E=コーティング付きサーメット

MaxiMill 274 ボアタイプ

MaxiMill 274 4コーナ用チップ 関連画像2

4コーナインサート装着時

ツール No.DC
(mm)
型番DCX
(mm)
LF
(mm)
APMX
(mm)
DCSFMS
(mm)
DCON
(mm)
刃数
ZEFP
適用インサート
30.7A274.32.R.05-0939.240.73.838165SF..0903..
38.7A274.40.R.04-0947.64
A274.40.R.06-096
892000448.7A274.50.R.05-0957.648225
A274.50.R.07-097
892000661.7A274.63.R.06-0970.56
A274.63.R.09-099
892000878.7A274.80.R.07-0987.550.758277
8920023A274.80.R.07-09-A1006025.4
A274.80.R.11-09582711
892001098.7A274.100.R.09-09107.578329
8920024A274.100.R.09-09-B1257031.75
A274.100.R.13-09783213
8920011123.7A274.125.R.12-09132.563.7884012
8920025A274.125.R.12-09-B1509038.1

8コーナインサート装着時

ツール No.DC
(mm)
型番DCX
(mm)
LF
(mm)
APMX
(mm)
DCSFMS
(mm)
DCON
(mm)
刃数
ZEFP
適用インサート
32A274.32.R.05-0937.7402.538165OF..0403..
40A274.40.R.04-0945.74
A274.40.R.06-096
892000450A274.50.R.05-0955.748225
A274.50.R.07-097
892000663A274.63.R.06-0968.76
A274.63.R.09-099
892000880A274.80.R.07-0985.75058277
8920023A274.80.R.07-09-A1006025.4
A274.80.R.11-09582711
8920010100A274.100.R.09-09105.778329
8920024A274.100.R.09-09-B1257031.75
A274.100.R.13-09783213
8920011125A274.125.R.12-09130.7884012
8920025A274.125.R.12-09-B150639038.1

部品

MaxiMill 274 4コーナ用チップ 選定サポート3

材質一覧

MaxiMill 274 チップ 材質一覧

型番リスト

型番
形状(型番頭文字)
被削材
利用可能コーナー数
材種
呼び
l(mm)
r(mm)
l1(mm)
ツールNo
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
O(正八角形)
鋼 / ステンレス鋼
8
CTPM240
OFHT040305SN-F50
3.94
0.5
-
8922032

10個

1,260( 1,386円 )

1日目

O(正八角形)
鋼 / ステンレス鋼
8
CTPP235
OFHT040305SN-F50
3.94
0.5
-
8922031

10個

1,260( 1,386円 )

1日目

O(正八角形)
鋼 / ステンレス鋼
8
CTPM240
OFHT040305SN-M50
3.94
0.5
-
8922034

10個

1,260( 1,386円 )

1日目

O(正八角形)
鋼 / ステンレス鋼
8
CTPP235
OFHT040305SN-M50
3.94
0.5
-
8922033

10個

1,260( 1,386円 )

1日目

O(正八角形)
耐熱合金、チタン合金
8
CTC5240
OFHW040302EN
3.94
0.2
-
8922035

10個

1,956( 2,152円 )

1日目

S(正方形)
鋼 / ステンレス鋼
4
CTPM240
SFHT0903AFSR-F50
9.52
1
1.73
8922042

1個

1,966( 2,163円 )

1日目

S(正方形)
鋼 / ステンレス鋼
4
CTPP235
SFHT0903AFSR-F50
9.52
1
1.73
8922041

10個

1,260( 1,386円 )

1日目

S(正方形)
鋼 / ステンレス鋼
4
CTPP235
SFKT0903AFSR-M50
9.52
1
1.73
8922043

10個

942( 1,036円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

8コーナ仕様のインサートです。8コーナ使用時の最大切込みは2.5mmです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MaxiMill 274 チップ

MaxiMill 274 チップ

    フェニックス正面フライスオクタゴンタイプボアタイプ用チップ

    フェニックス正面フライスオクタゴンタイプボアタイプ用チップ

      フェニックスシリーズ高送りラジアスカッタ用PHCチップ

      フェニックスシリーズ高送りラジアスカッタ用PHCチップ

        PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル用チップ

        PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル用チップ

          フェニックスシリーズ正面フライスオクタゴンタイプ用チップ

          フェニックスシリーズ正面フライスオクタゴンタイプ用チップ

            フライス加工用チップ SPMN

            フライス加工用チップ SPMN

              PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル用チップ

              PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル用チップ

                フェニックスシリーズ正面フライススクエアタイプ用チップ

                フェニックスシリーズ正面フライススクエアタイプ用チップ

                  フェニックスシリーズPHPドリル用チップ

                  フェニックスシリーズPHPドリル用チップ

                    フライス加工用チップ S(正方形)

                    フライス加工用チップ S(正方形)

                      フライス切削用インサートSPMT

                      フライス切削用インサートSPMT

                        コロマントプランジカッター用チップ

                        コロマントプランジカッター用チップ

                          フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ

                          フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー サンドビック オーエスジー オーエスジー オーエスジー サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック オーエスジー
                            通常価格 942円 1,675円 913円 3,398円 2,064円 1,356円 4,105円 1,933円 1,280円 1,486円 734円 3,873円 933円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            逃げ角 F(25°) その他 - その他 その他 P(11°) その他 N(0°) C(7°) P(11°) P(11°) P(11°) D(15°)
                            d(mm) 9.52 - - - - - - - - - - - -
                            s(mm) 3.18 - - - - - - - - - - - -
                            d1(mm) 3.35 - - - - - - - - - - - -

                            MaxiMill 274 チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました