(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

左官ブラシ ラスター356

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

左官ブラシ ラスター356

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
257円 ~ 763円
税込価格
283円 ~ 839円

【特長】最高級豚毛を使用。更に特殊加工により、コシと毛の弾力を強化しています。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掃除用刷毛
  • 材質(毛):
    豚毛
  • 詳細タイプ:
    コッピー・ラスター刷毛
  • 毛色:
  • 毛材質詳細:
    豚毛
  • 型式:
    平・金巻
  • 内容量:
    1本

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
毛丈(mm)
サイズ(mm)
サイズ(inch)
玉厚(mm)
全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
54
35
1.5
15
206
1本

1個

257( 283円 )

9日目

54
62
2.5
17.4
225
1本

1個

387( 426円 )

3日目

60
85
3.5
18
240
1本

4個

673( 740円 )

3日目

60
97
4
18
250
1本

1個

763( 839円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
最高級豚毛を使用。
更に特殊加工により、コシと毛の弾力を強化しています。
【用途】
下地の掃除や工場作業の掃除、接着剤塗布用、塗装用と様々な用途に活用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

左官ブラシ ラスター356

左官ブラシ ラスター356

    TRUSCO ダスター刷毛

    TRUSCO ダスター刷毛

      #356中国ラスター 平 黒

      #356中国ラスター 平 黒

        356N中国ラスター 平 黒

        356N中国ラスター 平 黒

          ダスター刷毛377

          ダスター刷毛377

            ラスター377

            ラスター377

              #8100N中国ラスター 平 黒

              #8100N中国ラスター 平 黒

                アマコート 平 40号

                アマコート 平 40号

                  糊用 F120

                  糊用 F120

                    白毛金巻糊刷毛

                    白毛金巻糊刷毛

                      塗装用ラスター短柄

                      塗装用ラスター短柄

                        耐酸刷毛 平 白 30号

                        耐酸刷毛 平 白 30号

                          トタン万能用刷毛 TPB-469

                          トタン万能用刷毛 TPB-469

                            メーカー 大塚刷毛製造 トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 トラスコ中山
                            通常価格 257円 519円 188円 360円 1,667円 571円 190円 2,952円 281円 999円 1,158円 2,669円 2,688円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   3日目   3日目   1日目   4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目  
                            商品タイプ 掃除用刷毛 掃除用刷毛 掃除用刷毛 掃除用刷毛 掃除用刷毛 掃除用刷毛 刷毛 - のり用刷毛 のり用刷毛 掃除用刷毛 - 防水剤用刷毛
                            材質(毛) 豚毛 豚毛 豚毛 豚毛 豚毛 混毛 豚毛 - 馬毛 豚毛 豚毛 - 馬毛
                            詳細タイプ コッピー・ラスター刷毛 - - - - コッピー・ラスター刷毛 - - - 工芸専用・糊刷毛 コッピー・ラスター刷毛 - -
                            毛色 - - - - - 白毛 - -
                            毛材質詳細 豚毛 - - - - 豚/胡麻毛 - - - 豚毛 豚毛 - -

                            左官ブラシ ラスター356のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            キリコ掃除に
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/01
                            マシニングセンタのテーブル掃除に使用。可もなく不可もなく。MonotaR○だと同じのでもっと安いのがある。今回はMonotaR○で送料無料の金額に達しなかったのでミスミで購入。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            下地の清掃
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/12
                            塗装やシート下地の清掃用として入手したものだが、事務所のデスク周りの清掃にも使いやすいので追加で入手した。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました