(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去アンクルストラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気除去アンクルストラップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,131円
税込単価
1,244円

簡単装着で足首に取り付けるタイプの防静電アンクルストラップ。【特長】•足首バン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フットストラップ
  • グランドコード長さ(m):
    1.8
  • 詳細タイプ:
    抵抗内蔵型
  • JANコード:
    4983621880618
  • トラスココード:
    446-0626
  • 質量(g):
    57.000
  • 材質1:
    ポリエステル、ステンレス
  • コード有効長(m):
    1.8
  • 抵抗値(MΩ):
    1
  • バンドサイズ(mm):
    20×250
  • 用途:
    半導体工場での作業。
  • 特長:
    簡単装着で足首に取り付けるタイプです。
  • 内容量:
    1個

型番

AS-208-256 解除

Loading...

簡単装着で足首に取り付けるタイプの防静電アンクルストラップの特長

商品画像

商品画像

使用例

使用例

-AS-208-256
バンドサイズ約2×25cm
スナップ径10mm
バンド重量約11g
グランドコード1MΩ抵抗内蔵
グランドコード長・重量約1.8m、約23g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-208-256

1個

1個

1,131( 1,244円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡単装着で足首に取り付けるタイプの防静電アンクルストラップ。
【特長】
•足首バンド式のため、手作業が自由にできる。
•バンド長、グランドコードの組み合せにより、現場に合わせてご選択できる。
•1MΩ(オーム)抵抗内蔵型。
【用途】
・精密電気機器製造工場等での静電気による製品や部品の損傷防止として。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電気除去アンクルストラップの型番AS-208-256のページです。
型番AS-208-256に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気除去アンクルストラップ

静電気除去アンクルストラップ

    アジャスタブルリストストラップ 2314R-B/2314R-R/ECWS61M-1

    アジャスタブルリストストラップ 2314R-B/2314R-R/ECWS61M-1

      リストストラップ435用アース線・リストバンド

      リストストラップ435用アース線・リストバンド

        アンクルストラップ F-142

        アンクルストラップ F-142

          リストストラップ WS-11/WS-12

          リストストラップ WS-11/WS-12

            アジャスタブルリストストラップ 2324R

            アジャスタブルリストストラップ 2324R

              リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

              リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

                リストストラップ ZC-50

                リストストラップ ZC-50

                  帯電防止用リストストラップ 442B

                  帯電防止用リストストラップ 442B

                    メーカー カスタム DESCO JAPAN 白光 ホーザン goot(太洋電機産業) DESCO JAPAN アズワン エンジニア 白光
                    通常価格 1,131円 1,248円 1,100円 1,070円 2,072円 4,020円 2,490円 1,768円 1,699円
                    通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   5日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ フットストラップ リストストラップ - - リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ
                    グランドコード長さ(m) 1.8 - - - 2.8 3 - 1.8 -
                    詳細タイプ 抵抗内蔵型 - - - - - - - -
                    JANコード 4983621880618 - - - - - - - -
                    トラスココード 446-0626 - - - - - - - -

                    静電気除去アンクルストラップのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 放電部の上に洋服などが被っても正常に動作しますか?
                    A
                    放電部に障害物が有る場合は性能が落ちる事が考えられます。
                    Q アンクルストラップは洗えますか?
                    A
                    導電部の導電繊維が落ちてきますので、洗濯できません

                    リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました