(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SN100C-030-06
鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6 イトハンダ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,672円 12,922円
税込単価
15,039円 14,214円

無洗浄タイプヤニを使用しています。人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/...

詳細情報を確認する

型番

SN100C-030-06 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
溶融速度が速く、こて先やランドへの焦げ付きを低減した汎用タイプのやに入りはんだ。

【特長】
連続はんだ付け性も安定しており、生産性・経済性に大きく貢献します。残渣割れの低減、広がり性も良好です。

商品情報を表示

SN100C-030-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN100C-030-06

0.6
4571117850339
452-2028
10

1個

13,672円

12,922

( 14,214円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

無洗浄タイプヤニを使用しています。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
流動性が良好です。プリント基板の後付け、修正に最適。
【特長】
・溶融速度が速く、こて先やランドへの焦げ付きを低減した汎用タイプのやに入りはんだ。
・連続はんだ付け性も安定しており、生産性・経済性に大きく貢献します。
・その他、残渣割れの低減、広がり性も良好。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6の型番SN100C-030-06のページです。
型番SN100C-030-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6

鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6

    糸はんだ スーパーロヂン 50GXB

    糸はんだ スーパーロヂン 50GXB

      糸はんだ ステクロン

      糸はんだ ステクロン

        やに入りはんだ"KR19-SHRMA"(Sn60)

        やに入りはんだ"KR19-SHRMA"(Sn60)

          スペリオット 無洗浄ハンダ

          スペリオット 無洗浄ハンダ

            メーカー 日本スペリア 石川金属 石川金属 日本アルミ エンジニア
            通常価格 13,156円 9,261円 12,039円 14,388円 1,092円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
            形状 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 棒はんだ(丸棒状)
            鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ 鉛入りはんだ 鉛入りはんだ 鉛入りはんだ 鉛入りはんだ
            フラックス(やに) フラックス入り フラックス入り フラックス入り フラックス入り フラックス入り
            成分 合金組成(すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) 合金組成:すず含有率50%、鉛50% 合金組成:すず含有率60%、鉛40% 合金組成(すず:60%、鉛:40%) 合金組成(すず:60%、鉛:40%)
            融点(℃) 227 183~215 183~190 183~190 -

            鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            SN100C-030-08
            SN100C-030-10
            SN100C-030-12
            SN100C-030-16
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?線径
            (mm)
            JANコード トラスココード

            15,546円

            ( 17,101円 )
            1個 あり

            1日目

            100.84571117850346452-2036

            13,396円

            ( 14,736円 )
            1個 あり

            4日目

            1014571117850353452-2044

            15,593円

            ( 17,152円 )
            1個 あり

            1日目

            101.24571117850360452-2052

            13,156円

            ( 14,472円 )
            1個 あり

            1日目

            101.64571117850377452-2061

            はんだカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました