(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,828円
税込単価
7,511円

一斗缶・ペール缶用スタンド。【特長】・棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 間口(mm):
    300
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    217
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4989999278163
  • トラスココード:
    450-2698
  • 耐荷重(kg):
    約20
  • 特長:
    棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
  • 用途:
    一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
  • 質量(kg):
    4.5
  • 材質:
    本体:スチール
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

外観図

KANP

KANP

KANP-AK(缶保くん用アジャスト金具)

KANP-AK(缶保くん用アジャスト金具)

製品の基本仕様・特長

KANP

  • 棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納が可能。
  • 幅:300mm
  • 奥行:400mm
  • 高さ:217mm
  • 質量:4.5kg

棚対応寸法

  • 一斗缶・ペール缶18L:奥行400×高さ440mm以上
  • ペール缶20L:奥行400高さ445.5mm以上

材質・仕上げ

  • 本体:スチール
  • 表面処理:メラミン焼き付け塗装

製造国

  • 日本
 

オプション KANP-AK

用途

  • 一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止に。

棚対応奥行寸法

  • 430~600mm

質量

  • 700g

図面

KANP

一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用例3

使用例3

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KANP

1台

2個

6,828( 7,511円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一斗缶・ペール缶用スタンド。
【特長】
・棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納が可能。
【用途】
・一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くんの型番KANPのページです。
型番KANPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん

一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん

    一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん用アジャスト金具

    一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん用アジャスト金具

      一斗缶サポート台セット

      一斗缶サポート台セット

        塩ビ両開き保管庫

        塩ビ両開き保管庫

          大型保管庫用オプション 棚板

          大型保管庫用オプション 棚板

            ステンレス両開き保管庫

            ステンレス両開き保管庫

              収納保管庫 RW45-07SG

              収納保管庫 RW45-07SG

                木天板(ホワイト)

                木天板(ホワイト)

                  食器棚

                  食器棚

                    グランプレステージジャスト F 全面棚

                    グランプレステージジャスト F 全面棚

                      1200x450x1030mm 収納庫(オープン型)

                      1200x450x1030mm 収納庫(オープン型)

                        ロッカーS 両開扉タイプ

                        ロッカーS 両開扉タイプ

                          収納保管庫 RW45-07S

                          収納保管庫 RW45-07S

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス サカエ ケニス ケニス エスコ マルゼン タクボ エスコ 大阪製罐 ケニス
                            通常価格 6,828円 3,297円 7,913円 127,709円 6,121円 360,358円 69,101円 16,029円 113,783円 3,297円 56,347円 3,606円 54,151円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   3日目   7日目   11日目   1日目   当日出荷可能 8日目   9日目   2日目   当日出荷可能 8日目   11日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 - 保管庫 - - 保管庫パーツ - - 保管庫 - -
                            間口(mm) 300 - 209 - 877 - - - - - 1200 - -
                            奥行(mm) 400 - - - 460 - - - - 400 450 - -
                            高さ(mm) 217 - - - 20 - - - 1800 - 1030 - -
                            その他 オプション オプション オプション - オプション - - オプション - - - - -

                            一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くんのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            一斗缶用スタンド
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/21
                            この商品は社内で一斗缶用のスタンドとして使用しています。この商品のおかげで一斗缶の内容物を取り出す際に持ち上げたり、傾けたりすることも必要ないので楽にできます。この商品自体の高さが1サイズなので、バリエーションがあるといいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました