(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピストルオイラー(油差し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピストルオイラー(油差し)

  • 数量スライド割引
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
4,552円
税込単価
5,007円

【特長】・吐出圧力の強い油差しです・アルミダイカスト製ですので長くお使いいただ...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    250
  • 外径(mm):
    70
  • 高さ(mm):
    135
  • ノズル長さ(mm):
    100
  • JANコード:
    4580117390202
  • トラスココード:
    124-8006
  • 質量(g):
    190.000
  • 材質1:
    アルミダイカスト(タンク:ステンレス)
  • 直径(mm):
    70
  • 色:
    シルバー
  • 全長(mm):
    190
  • 幅(mm):
    70
  • 内容量:
    1個

Loading...

吐出力が非常に高く、奥まった場所へも的確に塗布が可能な注差し

H-250

H-250

使用例

使用例

製品仕様

特長

  • 吐出力が非常に高い油さし。
  • 奥まった所へも的確に塗布することが可能。
  • オプションで150~500mmまで50mm間隔のノズルあり。

仕様

  • レバー1ストロークあたりの吐出量約1.3cc
  • 製造国:日本
  • 容量:250
  • 外径70×高さ135mm
  • ノズル長さ:100mm
  • 質量:190g

材質

  • アルミダイカスト(タンク:ステンレス)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-250

1個

5個

4,552( 5,007円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吐出圧力の強い油差しです
・アルミダイカスト製ですので長くお使いいただけます
・奥まった所へも的確に塗布することが可能
・レバー1ストロークあたりの吐出量:約1.3cc
・附属ノズルは100mmです。オプションで150~500mmまで50mm間隔で揃えています
・アルミダイカスト(タンク:スチール)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピストルオイラー(油差し)の型番H-250のページです。
型番H-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピストルオイラー(油差し)

ピストルオイラー(油差し)

    オイルジョッキ フタ付

    オイルジョッキ フタ付

      500ml サクションガン(ノズルサイズφ13×360mm)

      500ml サクションガン(ノズルサイズφ13×360mm)

        ジェットオイラー スーパー型

        ジェットオイラー スーパー型

          ジェットオイラー  (ノズル先曲ガリ形状)

          ジェットオイラー (ノズル先曲ガリ形状)

            プラスチックオイルジョッキ

            プラスチックオイルジョッキ

              オイルジョッキ 3L 0152

              オイルジョッキ 3L 0152

                オイルジョッキ(PE)

                オイルジョッキ(PE)

                  Φ145mm じょうご(フィルター付・フレキノズル)

                  Φ145mm じょうご(フィルター付・フレキノズル)

                    500ml サクションガン(ノズル2本)

                    500ml サクションガン(ノズル2本)

                      プラスチックオイルジョッキ(ふた付)

                      プラスチックオイルジョッキ(ふた付)

                        カラフルジョッキ替ノズル

                        カラフルジョッキ替ノズル

                          メーカー 日平機器 瑞穂化成工業 エスコ フルプラ フルプラ エスコ 三商 三商 エスコ エスコ エスコ トラスコ中山
                          通常価格 4,552円 1,385円 4,620円 394円 410円 350円 890円 590円 3,580円 7,770円 2,650円 450円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                          容量(ml) 250 - 500 180 - - - - - 500 - -
                          外径(mm) 70 - - - - - - - - - - -
                          高さ(mm) 135 - - - - - - - - - - -
                          ノズル長さ(mm) 100 - - - - - - - - - - -
                          JANコード 4580117390202 - - - - - - - - - - -

                          ピストルオイラー(油差し)のレビュー

                          評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー

                          高評価レビュー

                          機械整備に
                          評価 5.0満足度:5.02021/05/31
                          吐出圧力が強く、奥まで油がさせる耐久性のある油差を探していました。アルミダイカスト製で丈夫そうですし、逆さにしても差せるとのことでこの商品を選びました。工場内のオイラーをすべてこの商品に刷新しました。メンテナンスに大活躍しそうです。

                          もっと読む 閉じる

                          2が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          旋盤の潤滑
                          評価 4.0満足度:4.02018/02/09
                          旋盤の案内面への給油に使っています。安いオイラーだと勝手に油が漏れますがこのオイラーならほとんど漏れません。完全に漏れなければいいのですが。

                          もっと読む 閉じる

                          3が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          機械整備に
                          評価 5.0満足度:5.02021/05/31
                          吐出圧力が強く、奥まで油がさせる耐久性のある油差を探していました。アルミダイカスト製で丈夫そうですし、逆さにしても差せるとのことでこの商品を選びました。工場内のオイラーをすべてこの商品に刷新しました。メンテナンスに大活躍しそうです。

                          もっと読む 閉じる

                          2が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          機械の給油等
                          評価 4.0満足度:4.02023/02/08
                          圧力がかかるので塞がっているところも奥まで差しやすいです。
                          注油口が色々なところにあるのでノズルの角度が変えられればもっと差しやすいと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          機械への油差しなど
                          評価 4.0満足度:4.02019/09/25
                          オイラーと言えばこれ。耐久性抜群。落としても割れない。逆さにしても差せる。ノズルやパッキンなど、部品販売してほしい。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          機械のオイル差し
                          評価 5.0満足度:5.02019/06/17
                          躯体はガッチリしており、安定感がある。形は似ている安物と違い油漏れがなく安心して使える。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました