(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルクポット(ステンレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミルクポット(ステンレス)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,053円
税込単価
2,258円

容量300mlの使い勝手バツグンのステンレスオイルポットです。【特長】・ステン...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    300
  • 外径(mm):
    68
  • 高さ(mm):
    85
  • JANコード:
    4519391020017
  • トラスココード:
    438-7457
  • 質量(g):
    165.000
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 全長(mm):
    φ77×奥行99×H105
  • 直径(mm):
    68
  • 内容量:
    1個

型番

J02300001230 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J02300001230

1個
10

1個

2,053( 2,258円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

容量300mlの使い勝手バツグンのステンレスオイルポットです。
【特長】
・ステンレス製のため衛生的で、耐久性・耐食性・耐火性に優れ、洗浄も容易です
・ステンレス製品は100%リサイクルできますので環境にも優しいです
・フタは全開にすることができ給油が簡単です
・ゴミやホコリが入りにくく衛生的です
【材質】
・ステンレス(SUS430)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルクポット(ステンレス)の型番J02300001230のページです。
型番J02300001230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミルクポット(ステンレス)

ミルクポット(ステンレス)

    活性炭オイルポット900mlカートリッジ1個付 白

    活性炭オイルポット900mlカートリッジ1個付 白

      活性炭オイルポット1200mlカートリッジ1個付 白

      活性炭オイルポット1200mlカートリッジ1個付 白

        1L プランジャー缶

        1L プランジャー缶

          ポリエチレン標準規格容器広口丸形

          ポリエチレン標準規格容器広口丸形

            カラフルジョッキ替ノズル

            カラフルジョッキ替ノズル

              ジェットオイラー  (ノズル先曲ガリ形状)

              ジェットオイラー (ノズル先曲ガリ形状)

                プラスチックオイルジョッキ(ふた付)

                プラスチックオイルジョッキ(ふた付)

                  オイルジョッキ(PE)

                  オイルジョッキ(PE)

                    オイルジョッキ 3L 0152

                    オイルジョッキ 3L 0152

                      メーカー 日本メタルワークス アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エスコ エーゼット トラスコ中山 フルプラ エスコ 三商 三商
                      通常価格 2,053円 3,992円 5,041円 18,280円 194円 450円 377円 2,650円 590円 890円
                      通常出荷日 1日目   6日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目  
                      容量(ml) 300 900(保存ポッド)800(ろ過ポッド) 1200 - - - - - - -
                      外径(mm) 68 - - - - - - - - -
                      高さ(mm) 85 - - - - - - - - -
                      JANコード 4519391020017 - - - - - - - - -
                      トラスココード 438-7457 - - - - - - - - -

                      ミルクポット(ステンレス)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました